AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare5W-1754: GARNITURĂ INELARĂ
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare
5W-1754: GARNITURĂ INELARĂ
5W-1754: GARNITURĂ INELARĂ

Garnitură inelară

Marcă: Cat

Imaginile produselor
5W-1754: GARNITURĂ INELARĂ
5W-1754: GARNITURĂ INELARĂ

Garnitură inelară
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
Diagramă piese pentru 5W-1754
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 5W-1754

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul secțiunii transversale (mm): 3
Diametrul secțiunii transversale (in): 0,118
Diametrul interior (mm): 30
Diametrul interior (in): 1,181
Dimensiune bord (in): 916
Compatibil cu: Rezistent la abraziune; Lubrifianți sintetici pe bază de alfa-olefină; Etilenglicol; Combustibili pe bază de hidrocarburi; Lubrifianți pe bază de petrol; Uleiuri și grăsimi pe bază de silicon; Lichide de răcire a motorului pe bază de apă; ORF-URI, garnituri STORS
Material: NBR - Nitril,NBR (90),Cauciuc din nitril / NBR / HNBR / XNBR
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 5W-1754

EXCAVATOR

205 206 212

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert