Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriAdaptoare și componente601-9274: Cuplaj furtun combustibil G 3/4
AcasăFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriAdaptoare și componente601-9274: Cuplaj furtun combustibil G 3/4
601-9274: Cuplaj furtun combustibil G 3/4

Cuplaj furtun de transport al fluidului Cat®, oțel placat, -1Cuplaj permanent pentru furtun 2MN, tip conector: -1Cuplaj garnitură inelară la furtun 2 BSPP 60°

Marcă: Cat

Imaginile produselor
601-9274: Cuplaj furtun combustibil G 3/4
601-9274: Cuplaj furtun combustibil G 3/4
601-9274: Cuplaj furtun combustibil G 3/4
601-9274: Cuplaj furtun combustibil G 3/4
601-9274: Cuplaj furtun combustibil G 3/4

Cuplaj furtun de transport al fluidului Cat®, oțel placat, -1Cuplaj permanent pentru furtun 2MN, tip conector: -1Cuplaj garnitură inelară la furtun 2 BSPP 60°

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 601-9274

Unități de măsură

SUAMetric
Tip: -12MN Cuplaj permanent pentru furtun
Tip conector: Cuplaj garnitură inelară la furtun -12 BSPP 60°
Descriere material: Oțel placat
Formă: 90°
Lungime cădere (mm): 58,0
Factor întrerupere (mm): 53,0
Lungime (mm): 88,0
Filet: 3/4-14
Dimensiune hexagonală (mm): 32,0
Dimensiunea recomandată a furtunului (mm): 19,0
Compatibil cu: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R16, SAE 100R17, SAE 100R4
Lungime cădere (in): 2,28
Factor întrerupere (in): 2,07
Lungime (in): 3,45
Dimensiune hexagonală (in): 1,26
Dimensiunea recomandată a furtunului (in): 0,75
Material: Alloy Zinc
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 601-9274

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită