Conectare
Bucșă de șenile în trepte Cat® pentru sisteme lubrifiate (GLT), Lungime: 155 mm, diametru zonă de uzură: 70 mm
Marcă: Cat
Bucșă de șenile în trepte Cat® pentru sisteme lubrifiate (GLT), Lungime: 155 mm, diametru zonă de uzură: 70 mm
Marcă: Cat
Description:
Track bushings (610-4676), along with the pins, hold the track links together and are part of the sealing arrangement between the link and the bushing.
Attributes:
• Stepped Wall Master Bushing for use with Grease Lubricated (GLT) systems.
• Stepped wall bushings have a larger diameter in the wear area to provide additional wear life.
• Grease Lubricated Track features internally greased pins and bushings to eliminate contact and friction, each track joint sealed to retain the grease. This improves internal wear life by 25% over sealed track, decreases undercarriage noise and reduces the potential of frozen or seized joints.
• Length: 155 mm (6.09 in)
• Wear Area Diameter: 70 mm (2.76 in)
• Inside Diameter: 47 mm (1.85 in)
Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
2.76
1.85
6.093
Bucșă de șenile în trepte Cat® pentru sisteme lubrifiate (GLT), Lungime: 155 mm, diametru zonă de uzură: 70 mm
1.837
2.677
0
Bucșă de șenile etanșată și lubrifiată Master
Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.
Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.
Remanufacturat
Nereturnabilă
Kit
Înlocuită
Remanufacturat
Nereturnabilă
Kit
Înlocuită