AcasăUnelte în contact cu solulPlăci de uzurăPlăci de uzură pentru căptușeală617-2228: PLACĂ-UZURĂ
Acasă
Unelte în contact cu solulPlăci de uzurăPlăci de uzură pentru căptușeală
617-2228: PLACĂ-UZURĂ
617-2228: PLACĂ-UZURĂ

Marcă: Cat

Imaginile produselor
617-2228: PLACĂ-UZURĂ
617-2228: PLACĂ-UZURĂ
617-2228: PLACĂ-UZURĂ
617-2228: PLACĂ-UZURĂ
617-2228: PLACĂ-UZURĂ
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
Diagramă piese pentru 617-2228
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 617-2228

Unități de măsură

SUAMetric
Inner Radius (mm): 554,5
Thickness (mm): 12
Width (in): 58,48
Thickness (in): 0,472
Length (mm): 2.256
Width (mm): 1.485,4
Type: Radiused
Length (in): 88,819
Material: Abrasion Resistant Steel
Inner Radius (in): 21,831
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 617-2228

BULDOZER CU ROTI

992

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert