AcasăComponente electrice și electronice​Cablaje și cabluriMateriale vracCabluri641-6750: Charging Power Cable
AcasăComponente electrice și electronice​Cablaje și cabluriMateriale vracCabluri641-6750: Charging Power Cable
641-6750: Charging Power Cable

Cat® Charging Power Cable with NEMA Adapter

Marcă: Cat

Imaginile produselor
641-6750: Charging Power Cable
641-6750: Charging Power Cable
641-6750: Charging Power Cable
641-6750: Charging Power Cable
641-6750: Charging Power Cable

Cat® Charging Power Cable with NEMA Adapter

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 641-6750

Cat® Charging Power Cable is a high-quality and durable charging cable that allows you to charge your electric vehicle from any NEMA outlet in North America. The cable is compatible with most electric vehicles that have a Type 2 connector. The cable can deliver up to 40 amps of current and 9.6 kW of power, depending on the rating of the outlet and the vehicle. The cable is also certified and meets the safety standards of IEC. This is a Power Charge Cable that comes with a NEMA wall plug adapter that can be easily attached to the cable and plugged into any NEMA outlet. The adapter has a smart chip that automatically detects the voltage and frequency of the outlet and adjusts the charging parameters accordingly. The adapter also has a LED indicator that shows the charging status and any error codes. The Cable is designed to be flexible and easy to use. The cable is long and has a flat shape that prevents tangling and kinking. The cable also has a weather-resistant coating that protects it from rain, snow, dust, and UV rays. The cable can be stored in a convenient carrying case that comes with the product. Cat® Parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse.

Application:
Cat® Power Cable is used for power charging of Cat® Electric machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat® Dealer for more information.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 641-6750

Unități de măsură

SUAMetric
Approx. Weight (kg): 7,0
Approx. Weight (lb): 15,43
Material: Carbon Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 641-6750

ÎNCĂRCĂTOR CU ROŢI COMPACTE

906

MINIEXCAVATOR HIDRAULIC

301.9

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită