Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
Înregistrare
Caterpillar
Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăTren de rulare​Kituri tren de rulareKituri de grup de legături650-8828: LINK KT
AcasăTren de rulare​Kituri tren de rulareKituri de grup de legături650-8828: LINK KT
650-8828: LINK KT

Cat® Link Group Kit GLT4, Press Fit Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Marcă: Cat

fallback-image
650-8828: LINK KT

Cat® Link Group Kit GLT4, Press Fit Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Articole incluse

În prezent nu există piese asociate cu acest kit.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, contactați reprezentantul

Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
.

DescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 650-8828

Încă lucrăm la adăugarea unei descrieri pentru această piesă.

Specificații pentru cod articol 650-8828

Unități de măsură

SUAMetric
Track Bolt Thread: M24
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Track Pitch (mm): 215,9
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (in): 8,5
Grease Track Type: GLT4
UC System: HDXL
Track Stiffening System: Not Applicable
Master Bolt Thread: M24
Seal And Lube Type: SALT
Master Link Type: Press Fit Master
Number of Sections: 49
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 650-8828

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

Piese conexe
650-8822: LINK KT
650-8822: LINK KT

Cat® Link Group Kit GLT, Slip Fit Master, 52 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
650-8805: LINK KT
650-8805: LINK KT

Cat® Link Group Kit Press Fit Master, 58 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
611-6461: LINK KT
611-6461: LINK KT

Cat® Link Group Kit GLT2, Press Fit Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
611-6473: LINK KT
611-6473: LINK KT

Cat® Link Group Kit GLT2, Press Fit Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
611-6475: KIT DE LEGĂTURI
611-6475: KIT DE LEGĂTURI

Cat® Link Group Kit GLT2, Press Fit Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
650-8827: LINK KT
650-8827: LINK KT

Cat® Link Group Kit GLT, Slip Fit Master, 56 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

Verificare preț
611-6462: LINK KT
611-6462: LINK KT

Cat® Link Group Kit GLT2, Press Fit Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
611-6501: KIT DE LEGĂTURI
611-6501: KIT DE LEGĂTURI

Cat® Link Group Kit GLT2, Press Fit Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
641-5704: LINK KT
641-5704: LINK KT

Cat® Link Group Kit 52 Section(s), 215.9mm Pitch, PPR2, No, SALT, GLT, Press Fit Master

Verificare preț
611-8871: KIT DE LEGĂTURI
611-8871: KIT DE LEGĂTURI

Cat® Link Kit GLT2, Retaining Ring, 49 Sections, PPR3, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
641-5691: LINK KT
641-5691: LINK KT

Cat® Link Kit GLT4, PPR2, 56 Sections, PPR2, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
641-5697: LINK KT
641-5697: LINK KT

Cat® Link Kit GLT, Press Fit Master, 52 Sections, PPR2, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
611-6480: KIT DE LEGĂTURI
611-6480: KIT DE LEGĂTURI

Cat® Link Kit GLT, Slip Fit Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
611-6493: LINK KT
611-6493: LINK KT

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
611-6464: KIT DE LEGĂTURI
611-6464: KIT DE LEGĂTURI

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
611-6467: KIT DE LEGĂTURI
611-6467: KIT DE LEGĂTURI

Cat® Link Kit GLT, Slip Fit Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
611-6469: KIT DE LEGĂTURI
611-6469: KIT DE LEGĂTURI

Cat® Link Kit GLT, Slip Fit Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
611-6478: LINK KT
611-6478: LINK KT

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
611-6456: KIT DE LEGĂTURI
611-6456: KIT DE LEGĂTURI

Cat® Link Kit GLT, Slip Fit Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
611-6484: KIT DE LEGĂTURI
611-6484: KIT DE LEGĂTURI

Cat® Link Kit GLT, Slip Fit Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
611-6460: KIT DE LEGĂTURI
611-6460: KIT DE LEGĂTURI

Cat® Link Kit GLT, Slip Fit Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
611-6465: KIT DE LEGĂTURI
611-6465: KIT DE LEGĂTURI

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
611-6477: KIT DE LEGĂTURI
611-6477: KIT DE LEGĂTURI

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Verificare preț
641-5705: LINK KT
641-5705: LINK KT

Cat® Link Group Kit Press Fit, 215.9mm Pitch, 49 Section(s), No, Sealed, GLT, Press Fit Master

Verificare preț
650-8825: LINK KT
650-8825: LINK KT

Cat® Link Group Kit Press Fit, 60 Section(s), 202.81mm Pitch, No, SALT, GLT, Slip Fit Master

Verificare preț
650-8822
650-8822: LINK KT
Verificare preț
650-8805
650-8805: LINK KT
Verificare preț
611-6461
611-6461: LINK KT
Verificare preț
611-6473
611-6473: LINK KT
Verificare preț
611-6475
611-6475: KIT DE LEGĂTURI
Verificare preț
650-8827
650-8827: LINK KT
Verificare preț
611-6462
611-6462: LINK KT
Verificare preț
611-6501
611-6501: KIT DE LEGĂTURI
Verificare preț
641-5704
641-5704: LINK KT
Verificare preț
611-8871
611-8871: KIT DE LEGĂTURI
Verificare preț
641-5691
641-5691: LINK KT
Verificare preț
641-5697
641-5697: LINK KT
Verificare preț
611-6480
611-6480: KIT DE LEGĂTURI
Verificare preț
611-6493
611-6493: LINK KT
Verificare preț
611-6464
611-6464: KIT DE LEGĂTURI
Verificare preț
611-6467
611-6467: KIT DE LEGĂTURI
Verificare preț
611-6469
611-6469: KIT DE LEGĂTURI
Verificare preț
611-6478
611-6478: LINK KT
Verificare preț
611-6456
611-6456: KIT DE LEGĂTURI
Verificare preț
611-6484
611-6484: KIT DE LEGĂTURI
Verificare preț
611-6460
611-6460: KIT DE LEGĂTURI
Verificare preț
611-6465
611-6465: KIT DE LEGĂTURI
Verificare preț
611-6477
611-6477: KIT DE LEGĂTURI
Verificare preț
641-5705
641-5705: LINK KT
Verificare preț
650-8825
650-8825: LINK KT
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită