AcasăUnelte în contact cu solulEchipamente și sisteme de retenție pentru instrumente de prindere la solȘaibe pentru instrumente de prindere la sol6C-9149: ȘAIBĂ
Acasă
Unelte în contact cu solulEchipamente și sisteme de retenție pentru instrumente de prindere la solȘaibe pentru instrumente de prindere la sol
6C-9149: ȘAIBĂ
6C-9149: ȘAIBĂ

Metric

Marcă: Cat

Imaginile produselor
6C-9149: ȘAIBĂ
6C-9149: ȘAIBĂ
6C-9149: ȘAIBĂ
6C-9149: ȘAIBĂ
6C-9149: ȘAIBĂ

Metric

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 6C-9149
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 6C-9149

Unități de măsură

SUAMetric
Material: OȚEL CĂLIT,Aliaj de Zinc,Oțel slab Aliat,Oțel carbon
Tip șaibă: ȘAIBĂ PLATĂ
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor (in): 3/4
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor (mm): M20
Strat: Fulgii de zinc oferă o protecție la coroziune medie până la ridicată și performanțe repetabile de asamblare prin lubrifiere încorporată. Rezistență la pulverizare cu sare de 720 de ore la rugina roșie. Culoare înveliș - negru (M12 și mai mic), gri (mai mare decât M12).
Diametrul exterior (in): 1,969
Diametrul exterior (mm): 50
Grosime (in): 0,394
Grosime (mm): 10
Grosime - 3 (mm): 10
Note finisare: Caterpillar trece de la placarea cu zinc la un finisaj cu fulgi de zinc pentru multe șaibe. Noua acoperire sporește protecția împotriva coroziunii până la 720 de ore. Până la epuizarea stocului de finisaj curent, este posibil să primiți oricare finisaj datorită procesului de eliminare.
Finisaj: Zincat
Călit: Da
Diametrul interior (ID) - 1 (mm): 22
Diametrul exterior (DE) - 2 (mm): 50
Inside Diameter (mm): 22
Outside Diameter (in): 1.969
Outside Diameter (mm): 50
Inside Diameter (in): 0,866
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 6C-9149

BURGHIU

MD6250

MOTOR - SET GENERATOR

XQ2280 G3516C

BULDOZER CU ROTI

962 982XE 966 972M 972 972L 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 980 982 980GC 962L 950M 995 950L 962M 980XE 966L 966M 950 982 XE 980 XE 962M Z 950M Z 950GC 950 GC 972M XE 966M XE 980L 972XE 980M 994F 994D 994K 994H 982M

UNEALTA DE LUCRU

LR18 LR15 LR15B LR18B LR116 LR119 LR15B LR18B

COMPACTOR PENTRU PAVAJE

CB2.5 GC CB2.7 GC CC2.7 GC CB2.7 CB2.5 CC2.7 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.6 CC2.7 CC2.7 GC CB2.7 GC CW-16 CW34 CW-34

ÎNCARCATOR CU SENILE

963 973 953 973C 973D 973K 963D 963C 963K 953D 953K

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

561M PL72

BETONIERA ASFALT

AP500 AP555

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

772 770 775 773 798 AC 773GC 785 773G LRC 770G 772G 785G 773G 773G OEM 775G 772G OEM 777C 777B 777D 775G OEM 775G LRC 770G OEM 772G 770G

TRACTOARE CU SENILE

D6T LGP D7R LGP D8 GC D6T LGPPAT D5R LGP D6R XL D6T XW D6T XL D8GC D6N OEM D5R XL D5M D6N XL D6R D6T D6M D6N D7E D7R D8 D7 D8T D8R D6R STD D6T XL PAT D6T XW PAT D6N LGP D11T D7R II D7R XR D7E LGP

MINIEXCAVATOR HIDRAULIC

303.5C 303ECR 305.5E2 304CR 304C CR 304SR 305.5E 303CR 303C CR 304 305C CR 303E CR 305.5E2 CR 305E2 CR 305E 305.5 CR 303.5CR 302.7CR 305 CR

EXCAVATOR PE ROTI

W345C MH W345B II

CHALLENGER

MTC735 MTC745 MTC755 MT700 MTC765

PRODUSE MARINE

G3516H 3516C

TROLIU CU SENILE

527

PRODUSE FORESTIERE

345C

EXCAVATOR

5230B 5230 5080 385C 5090B 345B II 375-A L 390D 349E L 350-A 390D L 385C FS 349E L VG 345B 345C 345D 385C L 349D2 365C L MH 374D L 320B LU 350-A L 349E 345B L 345C L 345D L VG 385B 385C 345D L 365C L 385C L MH 375-A 345B II MH 365B II 365B L 345C MH 365C 320B U 365B 385C 365C L 345D 345C 385C L 345C L

CAMION ARTICULAT CU BENA BASCULANTA

740B 740 740C 740B 740 GC 745C 740 735C 735B 745 735 OEM 735

PRODUSE MINIERE EXTINSE

RC20 6040 6030 6060 6040

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

631D 631G 633D 637G 637D

AUTOGREDER

18M3 16 18 120M 120K 12M 3 AWD 120 GC 120M 2 160 140M 140K 14L 150 140K 2 160M 3 AWD 140 12M 12K 12M 3 12M 2 120 160K 160M 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 GC 16M3 160M 2 160M 3 120K 2

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert