Caterpillar

Selectare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate. Încercați din nou.
Înregistrare
Caterpillar

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare echipament

AcasăMotorComponente motorSocluri și suporturi motorMonturi de izolare și componente6G-5159: Montare
Acasă
MotorComponente motorSocluri și suporturi motorMonturi de izolare și componente
6G-5159: Montare
6G-5159: Montare

Montură

Marcă: Cat

Imaginile produselor
6G-5159: Montare
6G-5159: Montare
6G-5159: Montare
6G-5159: Montare
6G-5159: Montare

Montură

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 6G-5159
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 6G-5159

Unități de măsură

SUAMetric
Înălțime montare (mm): 81,5
Grosimea capului (mm): 15
Diametrul exterior al pilotului (mm): 60,5
Înălțime montare (in): 3,21
Grosimea capului (in): 0,59
Diametrul exterior al capului (mm): 86
Diametrul exterior al pilotului (in): 2,38
Diametrul exterior al capului (in): 3,39
Diametrul interior (mm): 31,8
Tip de montare: Două piese - simetric
Diametrul interior (in): 1,25
Manșon lipit: Da
Material: Carbon Steel
Vizualizare mai multe

Este timpul pentru întreținere?

Facem totul mai ușor

Kituri complete de întreținere disponibile în funcție de tipul de echipament, inclusiv intervale de 250, 500 și 1.000 de ore.

Modele compatibile pentru cod articol 6G-5159

UNEALTA DE LUCRU

12G 130G 140G

AUTOGREDER

12G 160G 140G 130G 120G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert