AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșări6I-3996: Garnitură
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșări
6I-3996: Garnitură
6I-3996: Garnitură

Garnitură Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
6I-3996: Garnitură
6I-3996: Garnitură
6I-3996: Garnitură
6I-3996: Garnitură
6I-3996: Garnitură

Garnitură Cat®

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
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
Diagramă piese pentru 6I-3996
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 6I-3996

Unități de măsură

SUAMetric
Dimensiunea găurii (in): 0.43 (4X)
Dimensiunea găurii (mm): 11.0 (4X)
Diametrul interior (in): 3,78
Diametrul interior (mm): 96,0
Lungime (in): 8,36
Lungime (mm): 212,3
Material: Compresibilitate medie, foaie de material pentru garnituri
Stil: Plat
Grosime (in): 0,03
Grosime (mm): 0,8
Tip: Pătrat-dreptunghiular
Lăţime (in): 8,36
Lăţime (mm): 212,3
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 6I-3996

MOTOR - SET GENERATOR

3516C 3516E 3512C

PRODUSE MARINE

3512C C175-16 3516C 3512C 3516C

BULDOZER CU ROTI

994

MOTOR - INDUSTRIAL

3516C

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

793 793B 793C 777 789C 789D 777C 777B 789B 785C 777D 785D 785B 776D 776C 784C 784B 776B 785D 789D

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert