AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​ȘtifturiAlte știfturi6L-3967: Știft
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​ȘtifturiAlte știfturi
6L-3967: Știft
6L-3967: Știft

Știrt Cat®(legătură manetă)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
6L-3967: Știft
6L-3967: Știft

Știrt Cat®(legătură manetă)

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Description:
Cat lever link pins connect lever links to the finger lever and sliding sleeves in sliding sleeve and twin disc clutch assemblies.

Attributes:
Lever link pin

Application:
Used in sliding sleeve and twin disc assemblies of Cat clutch systems. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat lever link pins connect lever links to the finger lever and sliding sleeves in sliding sleeve and twin disc clutch assemblies.

Attributes:
Lever link pin

Application:
Used in sliding sleeve and twin disc assemblies of Cat clutch systems. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Lungime (mm): 33
Înălțimea capului (mm): 3.048
Găuri în cruce: 4,22
Diametrul exterior (in): 0.5
Diametrul capului (mm): 12.7
Descriere material: Oţel
Note: Diametru știft: 9,4996, Lungime până la gaura transversală: 25,53
Lungime știft - B (in): 29.972
Lungime (in): 1.3
Diametrul exterior (mm): 12.7
Pin Length (mm): 29.97
Pin Diameter (mm): 9.49
Pin Diameter (in): 0.374
Unități de măsurăSUAMetric
Lungime (mm): 33
Înălțimea capului (mm): 3.048
Găuri în cruce: 4,22
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Generator
SR4
Generator Set
351635123512B3508
Power Module
PM3516PM3512
Vehicular Engine
35163512
Engine
3516CG3406C13B3512C
Petroleum Engine
35123516CC15C13C18C11C9C7
Engine - Machine
3116311434083304
Gen Set Engine
330633043516B35083304B35123508B3516
Marine Auxiliary
3516B3512B3508B35123508
Marine Engine
D353E35163512D353CD353D3508C18D379AD379BD399D330C3508B3306B3512B33043304BD398AD398B3516B
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
33043306C9.3B3176C3176B3412C18D333C3406E3406B3406CD3423126D398B3126B3304B340631163512311431963412E3412C35163408E3408B3408CC-12C-15C-10C-16C7C93306B3508D3983456C-9C11C13C15C9.3D342CD330C
Truck
775E773E769D
Quarry Truck
771D
Gas Engine
G333CG398G399G3306BG379AG342CG3304G3306G3412G3408G3406G379
Petroleum Package
C18
Vizualizare mai multe
Generator
SR4
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 6L-3967
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert