AcasăMotorMotoare și blocuri motor​Componentele blocului de cilindriLagăre monobloc cu bucşă7B-8779: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
AcasăMotorMotoare și blocuri motor​Componentele blocului de cilindriLagăre monobloc cu bucşă7B-8779: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
7B-8779: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

fallback-image
Întrerupt
7B-8779: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
Contact your dealer for replacement options.

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

ÎNTRERUPT
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 7B-8779

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (mm): 38,0
Diametrul interior (in): 1,51
Diametrul exterior (mm): 51,0
Diametrul exterior (in): 2,0
Lungime totală (mm): 46,0
Lungime totală (in): 1,81
Diametrul flanșei (mm): 62,0
Diametrul flanșei (in): 2,44
Grosimea flanșei (mm): 6,0
Grosimea flanșei (in): 0,25
Găuri în cruce: Nu
Material: BRONZ
Tip: MANȘON CU FLANȘĂ
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 7B-8779

BULDOZER

977A

TRACTOARE CU ȘENILE

D5

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

561B 561C

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

977H

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită