AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă7C-1402: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă
7C-1402: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
7C-1402: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
7C-1402: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
7C-1402: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 7C-1402
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 7C-1402

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (mm): 19
Diametrul interior (in): 0,75
Diametrul exterior (mm): 22
Diametrul exterior (in): 0,88
Lungime totală (mm): 21
Lungime totală (in): 0,84
Material: BRONZ,Bronz
Tip: MANȘON DREPT
Diametrul interior aproximativ (mm): 19
Lungime totală aproximativă (mm): 21
Găuri în cruce: Nu
Canelură internă: Nu
Diametrul exterior aproximativ (mm): 22
Canelură externă: Nu
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 7C-1402

MOTOR - SET GENERATOR

G3412C G3406 G3408 G3412C G3412

PRODUSE MARINE

G3412C G3406 G3412

CHALLENGER

MTC765 MTC745 MTC755 MTC735

MOTOR - INDUSTRIAL

G3408C G3408B G3412 G3408 G3406

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert