Acasă7T-6583: LINK A
Acasă7T-6583: LINK A
7T-6583: LINK A

Cat® Link As-Track

Marcă: Cat

Imaginile produselor
7T-6583: LINK A
7T-6583: LINK A
Contact your dealer for replacement options.

Cat® Link As-Track

Marcă: Cat

ÎNTRERUPT
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 7T-6583

Description:

  • Link assemblies, driven by the sprocket and final drive, provide support for the machine weight, a rail for the machine to run on, and a place for the shoes to attach.


Attributes:

  • Cat® Sealed and Lubricated Track (SALT) seals lubricant into your undercarriage system and keeps abrasives out. It eliminates internal pin and bushing wear to reduce maintenance costs and downtime, while increasing service life and serviceability. SALT offers a universal undercarriage configuration for a wide range of underfoot conditions when coupled with a track design that matches your machine and operating environment.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 7T-6583

Unități de măsură

SUAMetric
Number of Track Sections: 41,0
Track Pitch (mm): 215,9
Bolt Size (in): 3/4
Track Pitch (in): 8,5
Bolt Size (mm): 3/4
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 7T-6583

TROLIU CU SENILE

57 57H

TRACTOARE CU SENILE

D7H 7 7SU 7S 7U 7A

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită