Acasă7T-9355: SHOE TRACK
Acasă7T-9355: SHOE TRACK
7T-9355: SHOE TRACK

Cat® Track Shoe Single Grouser, 610mm Wide, Regular Joint

Marcă: Cat

Imaginile produselor
7T-9355: SHOE TRACK
7T-9355: SHOE TRACK
Contact your dealer for replacement options.

Cat® Track Shoe Single Grouser, 610mm Wide, Regular Joint

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
ÎNTRERUPT
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 7T-9355
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Descriere pentru cod articol 7T-9355

Description:

  • Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly.


Attributes:

  • Moderate service track shoes are the best shoes for low to medium impact and abrasive conditions. Moderate service track shoes provide the best penetration and traction, resist wear and bending and are available in various widths and modifications. Moderate service track shoes are rolled from modified medium carbon steel.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 7T-9355

Unități de măsură

SUAMetric
Shoe Width (mm): 610,0
Track Pitch (mm): 215,9
Bolt Size (in): 3/4
Material: Boron Steel
Track Pitch (in): 8,5
Plate Thickness (mm): 0
Joint Type: Regular
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 149.38
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 205.38
Shoe Width (in): 24,016
Plate Thickness (in): 0
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 70
Number of Grousers: Single
Bolt Hole Diameter (in): 0.802
Bolt Hole Diameter (mm): 20.37
Bolt Size (mm): 3/4
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 7T-9355

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită