Acasă8C-4818: Inel de uzură piston
Acasă8C-4818: Inel de uzură piston
8C-4818: Inel de uzură piston

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8C-4818: Inel de uzură piston
8C-4818: Inel de uzură piston

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 8C-4818
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 8C-4818

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul exterior (in): 5,50
Lățime - A (+/- 0,03 in) (in): 1,75
Diametrul interior - B (+/- 0,08 in) (in): 5,12
DIM supradimensionat: 0,030
Lățime - A (+/- 0,762 mm) (mm): 44,45
Diametrul interior - B (+/- 0,08 in) (mm): 129,96
Diametrul exterior (mm): 139,70
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 8C-4818

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert