AcasăHidraulicăCilindri hidraulici și componenteEtanșări de cilindru hidraulic8C-4874: Inel de uzură ghidaj piston, diametru exterior 254,76 mm
Acasă
HidraulicăCilindri hidraulici și componenteEtanșări de cilindru hidraulic
8C-4874: Inel de uzură ghidaj piston, diametru exterior 254,76 mm
8C-4874: Inel de uzură ghidaj piston, diametru exterior 254,76 mm

Inel plastic Cat® de uzură ghidaj piston cu diametrul exterior de 254,76 mm

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8C-4874: Inel de uzură ghidaj piston, diametru exterior 254,76 mm
8C-4874: Inel de uzură ghidaj piston, diametru exterior 254,76 mm

Inel plastic Cat® de uzură ghidaj piston cu diametrul exterior de 254,76 mm
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
Diagramă piese pentru 8C-4874
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 8C-4874

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul exterior (in): 10,00
Lățime - A (+/- 0,03 in) (in): 3,25
Diametrul interior - B (+/- 0,08 in) (in): 9,74
DIM supradimensionat: 0,030
Lățime - A (+/- 0,762 mm) (mm): 82,55
Diametrul interior - B (+/- 0,08 in) (mm): 247,42
Diametrul exterior (mm): 254,00
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 8C-4874

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert