AcasăHidraulicăCilindri hidraulici și componenteEtanșări de cilindru hidraulic8C-5124: GARNITURĂ A-O/S
Acasă
HidraulicăCilindri hidraulici și componenteEtanșări de cilindru hidraulic
8C-5124: GARNITURĂ A-O/S
8C-5124: GARNITURĂ A-O/S

Tip 3

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8C-5124: GARNITURĂ A-O/S
8C-5124: GARNITURĂ A-O/S

Tip 3

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 8C-5124
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 8C-5124

Unități de măsură

SUAMetric
Diametru alezaj (mm): 196,85
DIM supradimensionat: 0,030
Diametru alezaj (in): 7,75
Lățimea canelurii - A (+/- 0,002 in) (in): 0,63
Forma sigiliului: Tip 3
Diametrul canelurii - B (+/- 0,0762 mm) (mm): 173,86
Diametru canelură - B (+/- 0,003 in) (in): 6,84
Lățimea canelurii - A (+/- 0,0508 mm) (mm): 15,98
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 8C-5124

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert