AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare și direcțieKituri de garnituri pentru tren de rulare8C-7320: KIT-POMPĂ DE TRANSMISIE
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare și direcțieKituri de garnituri pentru tren de rulare8C-7320: KIT-POMPĂ DE TRANSMISIE
8C-7320: KIT-POMPĂ DE TRANSMISIE

Kit pompă transmisie

Marcă: Cat

fallback-image
8C-7320: KIT-POMPĂ DE TRANSMISIE

Kit pompă transmisie

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

2D-8009: 142.47mm Inside Diameter Seal-O-Ring
2D-8009: 142.47mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 8
2H-3931: 3.53 x 82.14mm 75A NBR O-Ring
2H-3931: 3.53 x 82.14mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
1H-5728: GARNITURĂ INELARĂ
1H-5728: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 2
2H-3843: Garnitură tip simering
2H-3843: Garnitură tip simeringCantitate: 1
3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O-Ring
3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O-RingCantitate: 4
2K-8257: 148.82mm Inner Diameter Seal O Ring
2K-8257: 148.82mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 1
175-7897: 3.53 x 78.97mm 75A NBR O-Ring
175-7897: 3.53 x 78.97mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
8M-5248: 3.53 x 28.17mm 70A VMQ O-Ring
8M-5248: 3.53 x 28.17mm 70A VMQ O-RingCantitate: 12
Se afișează 1 până la 8 din 8
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 8C-7320

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 8C-7320

BULDOZER

9SU 9U

TRACTOARE CU ȘENILE

D8L D9N

MACARA

59N 58 58L 59L

PLUG

9

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită