AcasăHidraulicăCilindri hidraulici și componenteEtanșări de cilindru hidraulic8C-9173: 152.45mm Bore Diameter 2-Piece Seal
Acasă
HidraulicăCilindri hidraulici și componenteEtanșări de cilindru hidraulic
8C-9173: 152.45mm Bore Diameter 2-Piece Seal
8C-9173: 152.45mm Bore Diameter 2-Piece Seal

Cat® Plastic Coated Rubber 2-Piece Seal for Cylinders

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8C-9173: 152.45mm Bore Diameter 2-Piece Seal
8C-9173: 152.45mm Bore Diameter 2-Piece Seal
8C-9173: 152.45mm Bore Diameter 2-Piece Seal
8C-9173: 152.45mm Bore Diameter 2-Piece Seal
8C-9173: 152.45mm Bore Diameter 2-Piece Seal

Cat® Plastic Coated Rubber 2-Piece Seal for Cylinders
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
Diagramă piese pentru 8C-9173
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 8C-9173

Unități de măsură

SUAMetric
Groove Width - A (+/- 0.002inch) (in): 0,38
Groove Diameter - B (+/- 0.0762 mm) (mm): 129,41
Bore Diameter (in): 6,00
Bore Diameter (mm): 152,40
Seal Shape: Type 3
Groove Diameter - B (+/- 0.003inch) (in): 5,09
Groove Width - A (+/- 0.0508 mm) (mm): 9,63
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 8C-9173

BULDOZER CU ROTI

824G II 824H 834G 834H 950B/950E 950G II 950B 950E 950G 960F 950F 962G 962G II 950F II

PRODUSE FORESTIERE

539

UNEALTA DE LUCRU

H115E H160E S H110E S H120E S H110E H140E H130E H120E H115E S H180E H130E S H160E H180E S H140E S HYDRAULIC

PORTSCULA INTEGRATA

IT62G II IT62G

EXCAVATOR

340 229D 231D

TRACTOARE CU SENILE

D7R D7R II D7R SERIES D7 D7R XR D7R LGP 7

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

623F

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert