Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileBare, plăci și suporturi unghiulare8D-1822: ELEMENT FIXARE
AcasăHardware, etanșări și consumabileBare, plăci și suporturi unghiulare8D-1822: ELEMENT FIXARE
8D-1822: ELEMENT FIXARE

Reazem Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8D-1822: ELEMENT FIXARE
8D-1822: ELEMENT FIXARE
8D-1822: ELEMENT FIXARE
8D-1822: ELEMENT FIXARE
8D-1822: ELEMENT FIXARE

Reazem Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 8D-1822

Unități de măsură

SUAMetric
Material: Oţel
Diametrul exterior (mm): 104,5
Grosime (mm): 11,1
Dimensiunea găurii (mm): 14,27
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor (mm): M12 X 1.75
Diametrul exterior (in): 4,114
Grosime (in): 0,437
Dimensiunea găurii (in): 0,562
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor (in): 1/2-13
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 8D-1822

SCARIFICATOR PLUG

16G

AUTOGREDER

16M 16H NA 16H 16G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită