Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Caterpillar

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Șaibe și distanțiere8D-3252: Șaibă de presiune
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Șaibe și distanțiere8D-3252: Șaibă de presiune
8D-3252: Șaibă de presiune

Șaibă de presiune Cat® (ridicare lamă)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8D-3252: Șaibă de presiune
8D-3252: Șaibă de presiune
8D-3252: Șaibă de presiune
8D-3252: Șaibă de presiune
8D-3252: Șaibă de presiune

Șaibă de presiune Cat® (ridicare lamă)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 8D-3252

Unități de măsură

SUAMetric
Tip șaibă: Forță de presiune
Material: Oţel
Diametrul interior (mm): 70,0
Diametrul exterior (mm): 151,0
Grosime (mm): 1,0
Diametrul interior (in): 2,76
Diametrul exterior (in): 5,95
Grosime (in): 0,03
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 8D-3252

SCARIFICATOR PLUG

16G

AUTOGREDER

16GC 16M 18M3 16M3 16 16H NA 16H 16G 18

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită