AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare8J-1699: Garnitură inelară
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare
8J-1699: Garnitură inelară
8J-1699: Garnitură inelară

Garnitură inelară NBR Cat® -106, 0,174" diametru interior x 0,380" diametru exterior

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8J-1699: Garnitură inelară
8J-1699: Garnitură inelară
8J-1699: Garnitură inelară
8J-1699: Garnitură inelară
8J-1699: Garnitură inelară

Garnitură inelară NBR Cat® -106, 0,174" diametru interior x 0,380" diametru exterior

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Description:
Cat® O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv 1,3-Butadienă, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat® O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv 1,3-Butadienă, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Diametrul secțiunii transversale (mm): 2.62
Diametrul secțiunii transversale (in): 0.103
Diametrul interior (mm): 4.42
Diametrul interior (in): 0.174
Material: Nitril (NBR),NBR (90),NBR - Nitril,Cauciuc din nitril / NBR / HNBR / XNBR
Dimensiune bord (in): 106
Compatibil cu: Rezistent la abraziune; Lubrifianți sintetici pe bază de alfa-olefină; Etilenglicol; Combustibili pe bază de hidrocarburi; Lubrifianți pe bază de petrol; Uleiuri și grăsimi pe bază de silicon; Lichide de răcire a motorului pe bază de apă; ORF-URI, garnituri STORS
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Unități de măsurăSUAMetric
Diametrul secțiunii transversale (mm): 2.62
Diametrul secțiunii transversale (in): 0.103
Diametrul interior (mm): 4.42
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Marine Transmission
7211725172417231727172217261
Hydraulic Control
173B183B193
Load Haul Dump
R1600R1600G
Wheel Dozer
844854G
Winch
59N59L58L57H5958
Motor Grader
12G120G160G140G16G130G14G
Hydraulic Shovel
6015B6015
Track-Type Tractor
D7GD10ND8KD8LD10RD8ND11ND10D11RD9LD9ND9H
Ripper
8D111098
Marine Gear
31927251
Expanded Mining Products
LD350
Front Shovel
385C
Excavator
385C L365C L365C L MH385C L MH374D L390D390D L385C FS365C385C
Bulldozer
8S8U10C9C9U10SU9S9SU11U10S10U11SU8SU8A
Mobile Hyd Power Unit
365C L385C385C L
Ripper Scarifier
140G12G16G130G
Vizualizare mai multe
Marine Transmission
7211725172417231727172217261
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 8J-1699
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert