Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăHardware, etanșări și consumabileRulmenți și bucșeElemente de rulare8M-2031: Lagăr - bilă(rezistent la reziduuri)
AcasăHardware, etanșări și consumabileRulmenți și bucșeElemente de rulare8M-2031: Lagăr - bilă(rezistent la reziduuri)
8M-2031: Lagăr - bilă(rezistent la reziduuri)

Rulment cu bile pe un singur rând Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8M-2031: Lagăr - bilă(rezistent la reziduuri)
8M-2031: Lagăr - bilă(rezistent la reziduuri)
8M-2031: Lagăr - bilă(rezistent la reziduuri)
8M-2031: Lagăr - bilă(rezistent la reziduuri)
8M-2031: Lagăr - bilă(rezistent la reziduuri)

Rulment cu bile pe un singur rând Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

În prezent nu există piese asociate cu acest kit.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, contactați reprezentantul

Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
.

DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 8M-2031

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul exterior (mm): 160,0
Diametrul interior (mm): 90,0
Înălțime (mm): 30,0
Diametrul exterior (in): 6,299
Diametrul interior (in): 3,543
Înălțime (in): 1,181
Lăţime (mm): 30,0
Material: Alloy Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 8M-2031

BARĂ DE PULVERIZARE

CAT WDS

TRACTOARE CU ȘENILE

D6T XW D6T LGP D6R III D6T XL D5 D10 D5N D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6R LS D6N LGP D6N XL D6R D6T D6N

MOTOR PETROL

C32

TROLIU CU ROŢI

535D 555D 545D 525D

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

962 966 992G 972M 972 950

PACHET PETROL

TH48-E70

MOTOR - UTILAJ

C27

EXCAVATOR FORESTIER PE ȘENILE

527

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

777G 777

SOLUȚII OEM

TR35E44-C9.3BL

BULDOZER CU ROŢI

834 824B 824

CAMION

785 777 777C 777B 777D 785D

MAŞINĂ DE NIVELAT LA RECE

PM620 PM622

MOTOR INDUSTRIAL

C32 D343 C7.1

MOTOR - INDUSTRIAL

3516B

TRACTOR

776 776D 776C 784B 776B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită