Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
Înregistrare
Caterpillar
Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăComponente electrice și electronice​Senzori și comutatoareTermostate8N-1425: 3/8-18 Comutator de temperatură
AcasăComponente electrice și electronice​Senzori și comutatoareTermostate8N-1425: 3/8-18 Comutator de temperatură
8N-1425: 3/8-18 Comutator de temperatură

Comutator de temperatură Cat® 3/8-18 utilizat la obturatorul radiatorului

Marcă: Cat

fallback-image
8N-1425: 3/8-18 Comutator de temperatură

Comutator de temperatură Cat® 3/8-18 utilizat la obturatorul radiatorului

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită