Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Manșoane8P-8540: Wire Harnessing Rubber Grommet
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Manșoane8P-8540: Wire Harnessing Rubber Grommet
8P-8540: Wire Harnessing Rubber Grommet

Cat® 27mm Outer Diameter Rubber Electrical Wire Harnessing Grommet

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8P-8540: Wire Harnessing Rubber Grommet
8P-8540: Wire Harnessing Rubber Grommet
8P-8540: Wire Harnessing Rubber Grommet
8P-8540: Wire Harnessing Rubber Grommet
8P-8540: Wire Harnessing Rubber Grommet

Cat® 27mm Outer Diameter Rubber Electrical Wire Harnessing Grommet

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 8P-8540

Unități de măsură

SUAMetric
Material Description: Rubber
Groove Diameter - B (+/- 0.001inch) (in): 0,75
Groove Diameter - B (+/- 0.0254 mm) (mm): 19,0
Groove Width - A (in): 0.02
Groove Width - A (mm): 5
Inside Diameter (in): 0,43
Diameter (mm): 19,0
Inside Diameter (mm): 11,0
Length (in): 0,32
Width (mm): 5,0
Length (mm): 8,0
Material: Rubber
Outside Diameter (in): 1,06
Diameter (in): 0,748
Outside Diameter (mm): 27,0
Type: Split
Width (in): 0,02
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 8P-8540

TRACTOR CU ROŢI

651E 657E 657G

TRACTOARE CU ȘENILE

D6H XL D6H XR D6R III D6H II D3C II D6XE D5R LGP D4H III D6R II D3C III D4C III D3C D5H XL D5C III D4H D4C D5C D5R XL D5M D5H D6R D6T D6M D6N D6E D6G D6H D7R D6G SR D7H D6 D8R D8N D9L D6 XE D4H XL D4C II

STIVUITOR TELESCOPIC

TH360B TH560B TH220B TH460B

CAMION CARIERĂ

773E

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

793D 777 773 789 785 793 789G 777G D10R

MODUL DE PUTERE

XQC1200 XQC1600

COMPACTOR PNEUMATIC

CW-14 CW12 PS-200B PF-300C PF-300B PS-150C PS-150B PS-300B PS-300C

MINIEXCAVATOR HIDRAULIC

307-A

COMPACTOR DE SOL

815F II 815B 815F

MINIÎNCĂRCĂTOR RIGID MULTIFUNCŢIONAL

226D 270XE 249D3 226D3 250 260 270 272D2 232D 232D3 272D2 XHP

ÎNCĂRCĂTOR PENTRU TEREN ACCIDENTAT

297D

UNITATE MOBILĂ DE ALIMENTARE HIDRAULICĂ

385C 365C L

COMPACTOR ASFALT

CB7 CB10

COMPACTOR PRIN VIBRAŢII

CB10 CB7 CP-533D CC-34 CB-224D CB-224E CC-24 CS-531D CB-225E CB-334E CB-225D CB-214E CB-335E CB-214D CS-533D CB-68B CB-434B CB-334E XW CB-544 CB-66B CB-534B CB-534D CB-64B CB-34 XW CB-32 CB-34 CB-24 CB-22 CB-14

CAMION

785 795F XQ 793D 793B 793C 793F 785G 797F 773F 797B 775F 795F AC 777G 777F

MOTOR INDUSTRIAL

C4.4

MAȘINĂ DE TĂIAT ȘI PROCESAT BUȘTENI CU LOPATĂ

345C

EXCAVATOR

325B L 375-A L 390D 350-A 390D L 330B L 330B LN 345B 307 385C L 365C L MH 374D L 350-A L 350 L 330D L 325C 345B L 330D MH 328D LCR 385B 385C 320B 320C 365C L 325D MH 312 GX 312 GC 385C L MH 375-A 320B S 320B N 320B L 330D 345C MH 365C 365B

SET GENERATOR

C32

PRODUSE MINIERE EXTINSE

LD350

EXCAVATOR PE ROŢI

W345C MH

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE COMPACT

285XE 275 285 255 265 239D3 299D2 249D 249D3 259D 259D3 275XE 239D

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

960F 972H 950G II 928HZ 950B 950E 950F 994 916 988H 926 936 966D 966F 966E 966H 930H 966F II 924HZ 990H 972G II 938G II 936E 924H 962G II 992G 926E 990 II 994F 970F 994H 966G II 950F II

CUPĂ FRONTALĂ

5080

MOTOR - UTILAJ

C32

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

561M

EXCAVATOR FORESTIER PE ȘENILE

D5HTSK II D4HTSK III D4HTSK II

PLUG

D5 953 943 3 7 6 5 4 8

ÎNCĂRCĂTOR CU ROŢI COMPACTE

901C 902C 902C2 903C2 903C 901C2

STOCARE ENERGIE

PGS1260 ECE1500 PGS840 ECE2000 ETS1500

CAMION EJECTOR

740B 740

BETONIERĂ ASFALT

AP-655D AP-800 AP500 PE636 AP-1000E AP400 AP-800B AP-1050 BG1055E AP-1055E AP-1000 AP-600D AP555 BG1000E AP455

BULDOZER

7SU 6SU 7S LGP 8U 4S 4P 5A D5C PATLGP 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 8A 5A PAT 8SU D5C PAT 4A

TĂIETOR ROTATIV

RC7 RC20

CHALLENGER

65 75 65B 65E 75E 85E 95E

BULDOZER CU ROŢI

844 834H 814B 814F II 814F 854G 844H

EXCAVATOR MINIER

5230B 5110B 5130 5230 5130B

CAMION ARTICULAT

740C 740B 740 GC 745C 735C 735B 745

MACARA

57H 56H 53 56 55 54

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

963 931C II 973 939 983B 943 953 977L 935C II

COMPACTOR

CB8 CB7 CD10 CB10 CB13 CB15 CB16 CD8

LOPATĂ HIDRAULICĂ

6015 6015B

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

816F II 836H 816B 816F

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită