AcasăHidraulicăDistribuitoare hidraulice și componente​Supape acționate manual8T-6638: Supapă cu bilă
Acasă
HidraulicăDistribuitoare hidraulice și componente​Supape acționate manual
8T-6638: Supapă cu bilă
8T-6638: Supapă cu bilă

Supapă cu bilă Cat®, 4136 kPa (600 psi), lungime: 103 mm, SAE -1Port 2 STOR la ​​-SAE 12 STOR prezon tată

Marcă: Cat

fallback-image
8T-6638: Supapă cu bilă

Supapă cu bilă Cat®, 4136 kPa (600 psi), lungime: 103 mm, SAE -1Port 2 STOR la ​​-SAE 12 STOR prezon tată

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
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
Diagramă piese pentru 8T-6638
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 8T-6638

Unități de măsură

SUAMetric
Tip conector: -12 STOR (1-1/16-12) Port mamă la -12 STOR (1-1/16-12) prezon tată
Lungime (in): 4,04
Lungime (mm): 103
Material: Alamă
Dimensiunea filetului (in): 1-1/16-12 (2X)
Tip: Supapă cu bilă
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 8T-6638

PRODUSE MARINE

3516C 3516E

TROLIU CU SENILE

59N 59L 58L

TRACTOARE CU SENILE

D9R D11R D9N D10N D8L D10R D11N 11 9 8 8S 11U 9U 11SU 9SU 8A

PRODUSE MINIERE EXTINSE

LD350 6040 6015B 6040 6030 T4 6030 T2 6015 6030

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

627H 627K LRC 657 627K

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert