Caterpillar

Selectare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate. Încercați din nou.

Înregistrare

Caterpillar

Selectare echipament

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol
AcasăFurtunuri și conducteCapace și bușoaneBușoane9S-8003: BUȘON
Acasă
Furtunuri și conducteCapace și bușoaneBușoane
9S-8003: BUȘON
9S-8003: BUȘON

Dop filetat cu garnitură inelară

Marcă: Cat

Imaginile produselor
9S-8003: BUȘON
9S-8003: BUȘON

Dop filetat cu garnitură inelară

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Description:
Cat® Threaded caps and plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Threaded Cap and Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid transfer system components
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• Available with a variety of drive types for convenience (Internal Hex, External Hex, Square, etc.)
• The image provided is for reference only. Cap or plug construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Applications:
Threaded caps and plugs are designed to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled with other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Avertisment privind produsele de asamblare a furtunurilor Cat®
Selecțiile necorespunzătoare ale furtunurilor și combinațiilor de cuplaje vor anula garanțiile și pot duce la vătămări corporale grave sau deces, daune materiale sau defecțiuni ale componentelor și ale sistemului mașinii. Produsele ansamblurilor de furtunuri Cat® sunt proiectate și testate ca un sistem pentru a obține o conexiune fiabilă, maximizând astfel siguranța și fiabilitatea sistemului hidraulic. De asemenea, se recomandă utilizarea de unelte Caterpillar adecvate și întreținute corespunzător pentru a se asigura că furtunurile sunt sertizate conform specificațiilor. Utilizarea furtunului Caterpillar cu cuplajele altui producător sau utilizarea cuplajelor Caterpillar cu furtunul altui producător poate duce la producerea de ansambluri de furtunuri nesigure, nesigure sau neperformante. Nu este recomandat sau autorizat de Caterpillar. Pentru informații suplimentare, a se vedea SAE J1273 secțiunea 6,3 și ISO 17165-2 secțiunea 6,3.

Description:
Cat® Threaded caps and plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Threaded Cap and Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid transfer system components
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• Available with a variety of drive types for convenience (Internal Hex, External Hex, Square, etc.)
• The image provided is for reference only. Cap or plug construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Applications:
Threaded caps and plugs are designed to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled with other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Avertisment privind produsele de asamblare a furtunurilor Cat®
Selecțiile necorespunzătoare ale furtunurilor și combinațiilor de cuplaje vor anula garanțiile și pot duce la vătămări corporale grave sau deces, daune materiale sau defecțiuni ale componentelor și ale sistemului mașinii.
Vizualizare mai multe
Specificații
Specificații
Garnitură compatibilă cu ulei de transmisie și hidraulic: 1J-9671 (1/2-20)
Garnitură compatibilă cu ulei și combustibil: 214-7567 (1/2-20)
Garnitură compatibilă cu lichid de răcire și uree: 291-8144 (1/2-20)
Descriere material: Oțel placat
Dimensiune filet (in - TPI) (in): 1/2 - 20
Garnitură inelară: 1J-9671
Material: Alloy Zinc,Alloy Steel,Carbon Steel
Garnitură compatibilă cu ulei de transmisie și hidraulic: 1J-9671 (1/2-20)
Garnitură compatibilă cu ulei și combustibil: 214-7567 (1/2-20)
Garnitură compatibilă cu lichid de răcire și uree: 291-8144 (1/2-20)
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Generator
SR4BSR4SR5
Truck Engine
1673C3306C3306B3126B3126E3306311431163126C7C931763406C3406BC-9C11C13C153176B
Integrated Toolcarrier
IT28IT18IT12BIT14FIT38GIT14BIT38FIT62GIT24FIT28GIT28FIT28BIT62G IIIT18FIT18BIT38G II
Wheel Tractor-Scraper
627623621637632631623K LRC631K637K627K LRC623K621K627K
Wheel Harvester
570B580B550570580
Track Skidder
D4HTSK IID4HTSK III
Wheel Skidder
518C535D535C535B545D545C528B525D525C525B525518515528545555D530B508
Mini Hyd Excavator
305.5E2307D307C307B305.5 GC307
Rotary Drill
MD6310MD6250
Harvester Head
SAT323SAT322SAT318
Water Fording Tractor
D7R II
Excavator
330 L345B II349D L320-A L215B325B L320-A S215C320-A N215D324D375-A L325-A374F L214B322N322-A LN213B322B322C385C FS345B212B345C345D349F L385C L219D325D L330 LN374D L336F L XE312C L325B349D350 L336E L325C349E325D336E H349F340F345B L330-A L329D LN231D336F LN XEM325D MH320D RR323D L326D2 L385B385C345D L320N320B320C320D235B235C211B235D365C L365C365B320C L349F LXE325D FM LL390D318B N390F325 LN336E LNH350-A349E L VG325D FM325B LN320D GC349D2315-A L330C L568 FME120B352 UHD349324D FM349D2 L352355329D330-A325D MH330-A LN365B II324D LN345C MH312B336D312C336E336F322B LN336F XE311B311C349E L325C L225B225D3101352F XE VG330B LN224B312B L330-A L352F-VGM325C320D LRR206B365C L MH315B315C336D L350-A L205B229D322-A324D L352F322B L324D FM LL336F L374F345C L325-A L322 L336F LNXE315-A336F LN320B S320B N320B L245D330B330D245B390F L320 L365B LM325D L MH336E LN336E LH325-A FM L320D L390D L325C FM340F L UHDEL240BEL240C330B LE240CE240B325 L307-A330D L322-A L322-A N229225325-A LN328D LCR329D L340F L LRE214B FT235568 FM LLE110B318C322 LN318B345D L VG320-A219215EL200BE200B315B L385C L MH375-A245329D2 L322C FMM318M320
Shovel
6040
Wheel Tractor
623B623H623E623F621B621R621E621F621H621S627B627H627E627F633E II651B651E631K631D631E631G621K OEM613C II615613627621623637657E657B633D657G615C637G613B637D613C637E637K
Rotary Mixer
RM500B
Combine Harvester
460
Hex Based Spl Solution
352F OEM
Hydraulic Control
193163161143183B15315015114114048173B
Track Loader
973C973K951C951B953B953C977K931B931C963973943941953963B963C941B
Petroleum Engine
C9C7C15C13C18C11C273126B2016C323512E
Soil Compactor
815825H825G825C
Backhoe Loader
420XE416428420430446440450446D446B
Wheel Dozer
854K834H834B834K814B844K834844854824H824G824C814824G II
Landfill Compactor
836826G II816826C826G826H836H836K
Petroleum Gen Set
C27
Grapple
518120C125C
Compact Wheel Loader
910F910E
Wheel Loader
982XE960F988 XE962H962G986H962L986K962MG926980XE988B988HG916988K966D966C966EG936966H966L966K966M950GC924F928F926E962928H928G966 GC988F II986980982950G II928HZ988990993992916920980G II988K XE926930936950982 XE980 XE980K HLG950B/950E990K950 GC972M XE938G II993K992D992B992C992K970F972H972K972M972L988GC950B950E950G950F950H950M950L930G930H930R930T936E936F962G II938G938F990 II918F980F II966F II962M Z950M Z966K XE966M XE980B980C980F980H980G980L980K980M982M950F II
Telehandler
RT80RT60RT50RT100RTC60RT50SA
Soil Stabilizer
SS-250BSS-250
Forwarder
574
Industrial Tractor
TK381TK371
Articulated Truck
D35HPD30CD30DD35CD250ED250DD250BD400E IID300E II725C2D400ED400D740 GC730C725735C735B745730735725C730C2D20DD250E IID25DD25CD350ED350DD350CD350E IID300ED300DD300B730 EJECTOR740C740B745CD400D40D
Wheeled Excavator
W330BW345C MHM318CM318C MHM315CM316CM313CM330DM325C MHM322CM325B
Engine - Industrial
3406B3406C
Industrial Engine
31263126B3116311433043306C-12C-15C-10C-16C7C93306B3304B3412E3412CC32C27C183204C9.33176C3176B34123406B3406C3408ED333C3196CG137-08C-9C11C13C15D330C
Wheel Scraper
621E621F621B623F623E627G627F627B627E651E631G657G657E657B637K613C637E637G637D639D657
Quarry Truck
777E775D775B773E771D771C772G770G
Logger
322C227
Gas Engine
CG137-12
Tractor
784B768C772B776776D776C776B
Bulldozer
68SU6SU10C10S10U824S8257SU7S LGP8S8U4S4P5A5S6A6S7A7S7U8A4A
Feller Buncher
FB518
Pumper
SPP101SPS342HT400SCT673SPT342
Underground Art Truck
AE40AE40 IIAD45BAD60AD55AD63AD30AD45AD40AD55B
Shovel Logger
345C
Power Module
OEM POWER
Site Prep Tractor
586C2864C
Load Haul Dump
R1600GR1600HR1700 IIR1300R1600R2900R1700GR3000HR2900GR1700R1300GR1700 XE
Load, Haul, Dump
R1700K
Off Highway Truck
777G777E773GC772770777775773
Material Handler
MH3260MH3295M325D L MHM325D MH
Winch
57565554595851854H57H56H59N59L58L
Motor Grader
135H140K 2140M 3140M 2135H NA140H ES12M 3 AWD12H NA120H ES140H NA160M 3 AWD24H24M160K160H160M140M 3 AWD16H NA14M-312H ES14H NA120H24161418120M120K120 GC163H140M140K140H140G143H12M 312M 2140 GC163H NA160M 2160M 3120H NA18M3160H ES16M16016H16G15014M14016GC14H12H12M12K14M3120160H NA16M3120K 2
Rotary Cutter
RC7
Hydraulic Shovel
60206015604060306030 T46030 T26020B6015B
Track-Type Tractor
D3C IID10D11D8 GCD6R IID3BD3CD4HD4ED5BD5MD5ND5ED6E SRD6DD6RD6TD6MD6ND6ED6GD6HD7ED6G SRD6 XED4E SRD7R XRD6T LGPD6GCD6R XLD6T XWD6T XLD8GCD7RD7GD7HD8TD8RD8KD8LD8ND9TD9RD9ND9HD6T XW PATD6R LGPD7E LGPD6D SRD6R IIID6H IID6XED9 GCD4H III30/30D7R SERIESD6F SRD9D6D8D7D10ND10RD10TD11RD11TD6H XLD6H XRD7R LGPD6T LGPPATD10T2D6R STDD8R IID6T XL PATDEUCED4H XLD7R II
Knuckleboom Loader
539
Asphalt Paver
AP1055AP655BG-240CBG555EAP-900BBG-260DBG-260CAP655FAP-755BG-2455DBG-2455CAP-1000BAP-1000DAP-555EBG-2255CAP355FAP455AP-1050BAP555FAP-655CAP-655DAP-1050BG1055EAP355AP-1055BAP-1055FAP-1055DAP-1055EAP-1000AP555BG655DBG-245C
Marine Engine
312631163176BC32 MARINE33043306C9C7C153406B3406C3406EC32B3126BC7.1C32C9.33306B3304B
Pipelayer
587T587R578561N561MPL83PL87PL72583T583R572R572G571G589594H
Stabilizer Mixer
SM-350
Mining Excavator
5130
Expanded Mining Products
LD350
Front Shovel
235C385C50805090B
Engine - Generator Set
3508B
Vibratory Compactor
CP-533DCP-533CCS-323CCB-634CB-434CS-583CCS-583DCS-563CCS-563DCS-573CS-583CS-531DCS-563CS-531CCS-533CS-531CP-323CCS-533CCS-533DCP-563DCP-563CCB-534CB-634CCB-634DCP-563CP-533CS-573CCS-573D
Petroleum Package
TH31-C9PCX31-C13ITH35-C13T
Mobile Hyd Power Unit
329D L365C L390F349D L385C L349E L HVG325C349E325D345D345C336E HVG324D LN349D2345C L385C352FMHPU336FMHPU325D LTH43-C18336F336E
Ripper Scarifier
16G
Generator Set
DE500D1500XQ1140D500GCC13GENSETDE605GCD400GC3512DE660GCC18 GEN SEXQ425DE600SGCD550GCD600 GC3508BD450GCD350GCC18 I63306BDE450SGCC13 XQ375DE630C18 GENSETC13 XQ350DE450GCDE715GCC18C15C13C15 I6DE550GCC9.3C18 GEN SETC27C32C15 GEN SEDE500SGCDE500GC3406C
Reclaimer Mixer
RM-350BRM-350RM-300RM-500RM-250C
Engine
C32 MARINE3512E3126C15C18C13BC32BC32B INDUSTRIALC9.3C27 INDUSTRIAL
Locomotive Engine
C32
Ejector Truck
730CD400E II740B730C2 EJ740730
Cold Planer
PM820PM825PM822PM620PM622PM-565BPM312PM313PM310PM-465PM-200PM-201PM-565
Combat Vehicle Engine
C13
Road Reclaimer
RM800RR-250BRM600RM500BRM-350BRM500RR-250
Engine - Machine
C931163114C27330433063204
Challenger
55657575D75C75E3595E4570CMTC735MTC745MTC755MTC76565C65B65E65D85C85E85D
Gen Set Engine
3406C3406BC13GENSET3126B3304B3306BPOWER SYS3116311433063304
Combine
470465460
Rotary/Track Drills
MD5075MD6290MD5125MD5075C
Ripper
953B9779639539519559438D1076548
Boom
120C
Off-Highway Truck
D10R
Wheel Feller Buncher
TK370573C573DTK380553C2570C2570D563C563D5435332470C2670C2670D
Truck
773G LRC775G775F775E775D777C777B777D777G777F775G OEM785789797770G772G773E773D773G797F773F797B773B772770777775G LRC772G OEM789B770G OEM769D769C69D773G OEM785B
Powertrain
TR43E44-C13BL
Track-Type Loader
973
Vizualizare mai multe
Generator
SR4BSR4SR5
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 9S-8003
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Piese conexe
214-7567
214-7567: 1.83 x 10.52mm 90A FKM O-Ring
Verificare preț
1J-9671
1J-9671: 1.83 x 10.52mm 90A NBR O-Ring
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert