AcasăConsumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii9U-6129: Priză
Acasă
Consumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii
9U-6129: Priză
9U-6129: Priză

Cheie metrică Cat® (15 mm) (acționare 3/8 inch) (12 puncte)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
9U-6129: Priză
9U-6129: Priză

Cheie metrică Cat® (15 mm) (acționare 3/8 inch) (12 puncte)

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DescriereSpecificații
Specificații pentru cod articol 9U-6129

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime totală (mm): 47,9
Lungime (mm): 47,9
Descriere material: Oţel
Locaș de acționare pătrat (in): 3/8
Lungime totală (in): 1,89
Lungime (in): 1,9
Finisaj: Chrome
Dimensiune (mm): 15,0
Material: Carbon Steel
Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert