AcasăHidraulicăCilindri hidraulici și componenteEtanșări de cilindru hidraulic9X-3570: Inel de uzură
Acasă
HidraulicăCilindri hidraulici și componenteEtanșări de cilindru hidraulic
9X-3570: Inel de uzură
9X-3570: Inel de uzură

Inel de uzură Cat® pentru cilindrul brațului

Marcă: Cat

Imaginile produselor
9X-3570: Inel de uzură
9X-3570: Inel de uzură
9X-3570: Inel de uzură
9X-3570: Inel de uzură
9X-3570: Inel de uzură

Inel de uzură Cat® pentru cilindrul brațului

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
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
Diagramă piese pentru 9X-3570
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 9X-3570

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (in): 2,34
Lungime (mm): 59,45
Material: Plastic
Diametrul exterior (in): 7,87
Diametrul exterior (mm): 200,00
Greutate (kg): 0,17
Greutate (lb): 0,38
Lățime - A (+/- 0,03 in) (in): 1,77
Diametrul interior - B (+/- 0,08 in) (in): 7,61
Lățime - A (+/- 0,762 mm) (mm): 45,00
Diametrul interior - B (+/- 0,08 in) (mm): 193,37
Diametrul exterior (in): 7,87
Diametrul exterior (mm): 200,00
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 9X-3570

UNEALTA DE LUCRU

S30 P25 P28 P40 CR28

EXCAVATOR

5080 375-A 375-A L 350-A 350-A L 365B

CAMION SUBTERAN CU ARTICULATII

AD45B AD45

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert