AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare9X-3975: INEL DE ETANȘARE
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare
9X-3975: INEL DE ETANȘARE
9X-3975: INEL DE ETANȘARE

Inel de etanșare

Marcă: Cat

Imaginile produselor
9X-3975: INEL DE ETANȘARE
9X-3975: INEL DE ETANȘARE
9X-3975: INEL DE ETANȘARE
9X-3975: INEL DE ETANȘARE
9X-3975: INEL DE ETANȘARE

Inel de etanșare

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
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
Diagramă piese pentru 9X-3975
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 9X-3975

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (mm): 384
Lățimea secțiunii transversale (mm): 3,2
Grosime axială (mm): 3
Diametrul interior (in): 15,1
Înălțimea secțiunii transversale (mm): 3,2
Lățimea secțiunii transversale (in): 0,13
Descriere material: NBR este un material versatil, cu o bună rezistență la abraziune și tăiere. Funcționează bine în aplicații cu aer, ulei de motor, combustibil diesel, lichid de răcire/uree, ulei hidraulic și lichid de transmisie automată. A nu se utiliza cu biomotorină.
Note: Dimensiunile și descrierile materialelor furnizate doar cu titlu de referință. Culoarea poate diferi de imagine.
Grosime radială (mm): 3
Material: NBR - Nitril
Înălțimea secțiunii transversale (in): 0,13
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 9X-3975

BULDOZER CU ROTI

950B/950E 966C 950B 950E 966R

TROLIU CU ROTI

528 518 FB518

PRODUSE MINIERE EXTINSE

R1300 R1300G II R1300G

CAMION ARTICULAT CU BENA BASCULANTA

D300E 730 730C 725C 725 D300E II 730 730C

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

613C II 613C 613G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert