AcasăUnelte în contact cu solulEchipamente și sisteme de retenție pentru instrumente de prindere la solȘuruburi pentru instrumente de prindere la sol9X-8888: Șuruburi cu cap hexagonal, acoperite cu fosfat și ulei
Acasă
Unelte în contact cu solulEchipamente și sisteme de retenție pentru instrumente de prindere la solȘuruburi pentru instrumente de prindere la sol
9X-8888: Șuruburi cu cap hexagonal, acoperite cu fosfat și ulei
9X-8888: Șuruburi cu cap hexagonal, acoperite cu fosfat și ulei

In

Marcă: Cat

Imaginile produselor
9X-8888: Șuruburi cu cap hexagonal, acoperite cu fosfat și ulei
9X-8888: Șuruburi cu cap hexagonal, acoperite cu fosfat și ulei

In

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Cat bolts and matching hardened washers and nuts form a matched system which produces consistently high clamp loads

Cat bolts and matching hardened washers and nuts form a matched system which produces consistently high clamp loads

Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Bolt Length (in): 3,25
Bolt Length (mm): 82,55
Tip șurub: Șuruburi cu cap hexagonal
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 1,5
Grip Length (mm): 38,1
Filet: Filet grosier UNC
Dimensiune filet (in - TPI) (in): 3/4-10
Lungime de prindere - 2 (in): 1,50
Înălțimea capului - 4 (in): 0,58
Finisaj: Acoperite cu fosfat și ulei
Material: Oțel carbon,Aliaj de Zinc
Lungimea totală a șurubului - 3 (in): 3 1/4
Lățimea capului - 5 (in): 1,13
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Unități de măsurăSUAMetric
Bolt Length (in): 3,25
Bolt Length (mm): 82,55
Tip șurub: Șuruburi cu cap hexagonal
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Motor - Set Generator
36083606C280-163616G3516B
Produse Marine
36163612C280-16C280-12C280-6C280-836083516B
Compactor Pentru Pavaje
CP-433BCS-433B
Motor - Industrial
G3612G3616G3608
Camion Articulat Cu Bena Basculanta
D350ED400E
Camion Subteran Cu Articulatii
AD55AE40 IIAD45AE40AD40
Vizualizare mai multe
Motor - Set Generator
36083606C280-163616G3516B
Informații privind garanția
Politica de returnare
Scheme piese
No EquipmentIntroduceți seria echipamentului sau alegeți echipamentul din lista adăugată anterior pentru a vedea diagramele pieselor.
Selectare echipament
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert