10% off Ground Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10

Details
JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

Selectare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate. Încercați din nou.

Înregistrare

JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

Selectare echipament

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol
AcasăComponente electrice și electronice​PutereComenzile de putereUnități de comandă și ECM-uri555-4170: Unitate de control electronică
Acasă
Componente electrice și electronice​PutereComenzile de putereUnități de comandă și ECM-uri
555-4170: Unitate de control electronică
555-4170: Unitate de control electronică

Cat® 24Volts Unitate de comandă electronică pentru modulul lichidului de evacuare diesel

Marcă: Cat

Imaginile produselor
555-4170: Unitate de control electronică
555-4170: Unitate de control electronică
555-4170: Unitate de control electronică
555-4170: Unitate de control electronică
555-4170: Unitate de control electronică

Cat® 24Volts Unitate de comandă electronică pentru modulul lichidului de evacuare diesel

Marcă: Cat

Contactați reprezentantul
Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
Salvare în listă

Detalii și setări listă
Asociați echipament (opțional)
Nu există niciun echipament asociat cu contul dvs.

Vizibilitate listă
În mod implicit, listele sunt private. Setați-o ca fiind publică pentru a o partaja cu membrii organizației dvs.
Public

Tipuri de fișiere acceptate:

.csv (eșantion),

.xlsx (eșantion).

Navigare
Creare și salvareAnulare
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Description:
An Electronic Control Unit is a microcontroller-based embedded unit used in Diesel Exhaust Fluid Modules to receive input signals from the sensors and process the data to determine the optimal amount of Diesel Exhaust Fluid to inject. It also uses memory to store software programs and calibration data that control its operation.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, and productivity.
• Reduce wiring complexity by integrating multiple functions into a single unit.

Applications:
An Electronic Control Unit is responsible for monitoring and controlling a wide range of functions and processes, widely used in Cat Motor Graders, Engine (Piston), Tree Harvester, Excavators, Skidder, OEM Applications, Wheel Tractor-Scrapers, Scrapers, Articulated Trucks, Truck, Wheel Type Tractor, Wheel Loaders, Track Loaders, Track Type Tractors, Aftertreatment, Paving Equipment, Power Systems, Engine-General Platform, Generator Set, Underground Mining, Material Handlers, Drills, Pipelayer, Generator (Power).

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau au efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
An Electronic Control Unit is a microcontroller-based embedded unit used in Diesel Exhaust Fluid Modules to receive input signals from the sensors and process the data to determine the optimal amount of Diesel Exhaust Fluid to inject. It also uses memory to store software programs and calibration data that control its operation.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, and productivity.
• Reduce wiring complexity by integrating multiple functions into a single unit.

Applications:
An Electronic Control Unit is responsible for monitoring and controlling a wide range of functions and processes, widely used in Cat Motor Graders, Engine (Piston), Tree Harvester, Excavators, Skidder, OEM Applications, Wheel Tractor-Scrapers, Scrapers, Articulated Trucks, Truck, Wheel Type Tractor, Wheel Loaders, Track Loaders, Track Type Tractors, Aftertreatment, Paving Equipment, Power Systems, Engine-General Platform, Generator Set, Underground Mining, Material Handlers, Drills, Pipelayer, Generator (Power).

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau au efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Înălțime (in): 1,81
Înălțime (mm): 46
Lungime (in): 8,5
Lungime (mm): 215,81
Greutate (kg): 0,85
Greutate (lb): 1,87
Lăţime (in): 7,61
Lăţime (mm): 193,3
Material: Carbon Steel,Alloy Aluminum
Unități de măsurăSUAMetric
Înălțime (in): 1,81
Înălțime (mm): 46
Lungime (in): 8,5
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Generator Set
XQ230
Wheel Tractor
621K OEM
Rotary Mixer
RM500B
Wheel Tractor-Scraper
627K623K631K637K621K
Soil Compactor
825K
Material Handler
MH3037
Wheel Dozer
834K824K
Landfill Compactor
836K826K
Motor Grader
18M316M3
Wheel Loader
972M XE966M XE988K972M980M938M966M930M950M962M982M
Track-Type Tractor
D6T XWD6T LGPD6T XLD9TD6T LGPPATD6T XL PATD6T XW PATD7E
Wheel Skidder
535D555D545D525D
Asphalt Paver
AP-1055F
Retrofit Aftertreatmnt
DPFSCR
Pipelayer
PL83PL87PL72
Industrial Engine
C18C15
Wheel Scraper
637K
Log Loadr Forst Mach
558
Truck
772G772G OEM770G770G OEM
Excavator
352F349F L336 GC352F-VG558336F L323538
Vizualizare mai multe
Generator Set
XQ230
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 555-4170
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 555-4170
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Descriere pentru cod articol 555-4170

Description:
An Electronic Control Unit is a microcontroller-based embedded unit used in Diesel Exhaust Fluid Modules to receive input signals from the sensors and process the data to determine the optimal amount of Diesel Exhaust Fluid to inject. It also uses memory to store software programs and calibration data that control its operation.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, and productivity.
• Reduce wiring complexity by integrating multiple functions into a single unit.

Applications:
An Electronic Control Unit is responsible for monitoring and controlling a wide range of functions and processes, widely used in Cat Motor Graders, Engine (Piston), Tree Harvester, Excavators, Skidder, OEM Applications, Wheel Tractor-Scrapers, Scrapers, Articulated Trucks, Truck, Wheel Type Tractor, Wheel Loaders, Track Loaders, Track Type Tractors, Aftertreatment, Paving Equipment, Power Systems, Engine-General Platform, Generator Set, Underground Mining, Material Handlers, Drills, Pipelayer, Generator (Power).

Vizualizare mai multe
Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau au efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații pentru cod articol 555-4170

Unități de măsură

SUAMetric
Înălțime (in): 1,81
Înălțime (mm): 46
Lungime (in): 8,5
Lungime (mm): 215,81
Greutate (kg): 0,85
Greutate (lb): 1,87
Lăţime (in): 7,61
Lăţime (mm): 193,3
Material: Carbon Steel,Alloy Aluminum
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 555-4170

GENERATOR SET

XQ230

WHEEL TRACTOR

621K OEM

ROTARY MIXER

RM500B

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627K 623K 631K 637K 621K

SOIL COMPACTOR

825K

MATERIAL HANDLER

MH3037

WHEEL DOZER

834K 824K

LANDFILL COMPACTOR

836K 826K

MOTOR GRADER

18M3 16M3

WHEEL LOADER

972M XE 966M XE 988K 972M 980M 938M 966M 930M 950M 962M 982M

TRACK-TYPE TRACTOR

D6T XW D6T LGP D6T XL D9T D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D7E

WHEEL SKIDDER

535D 555D 545D 525D

ASPHALT PAVER

AP-1055F

RETROFIT AFTERTREATMNT

DPF SCR

PIPELAYER

PL83 PL87 PL72

INDUSTRIAL ENGINE

C18 C15

WHEEL SCRAPER

637K

LOG LOADR FORST MACH

558

TRUCK

772G 772G OEM 770G 770G OEM

EXCAVATOR

352F 349F L 336 GC 352F-VG 558 336F L 323 538

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert