AcasăHidraulicăAlte componente hidraulice1F-3278: Ansamblu adaptor
Acasă
HidraulicăAlte componente hidraulice
1F-3278: Ansamblu adaptor
1F-3278: Ansamblu adaptor

Adaptor drept pentru transportul fluidelor, cu piuliţă (NPTF)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
1F-3278: Ansamblu adaptor
1F-3278: Ansamblu adaptor
1F-3278: Ansamblu adaptor
1F-3278: Ansamblu adaptor
1F-3278: Ansamblu adaptor

Adaptor drept pentru transportul fluidelor, cu piuliţă (NPTF)
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
Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Application:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Avertisment privind produsele de asamblare a furtunurilor Cat®
Selecțiile necorespunzătoare ale furtunurilor și combinațiilor de cuplaje vor anula garanțiile și pot duce la vătămări corporale grave sau deces, daune materiale sau defecțiuni ale componentelor și ale sistemului mașinii. Produsele ansamblurilor de furtunuri Cat® sunt proiectate și testate ca un sistem pentru a obține o conexiune fiabilă, maximizând astfel siguranța și fiabilitatea sistemului hidraulic. De asemenea, se recomandă utilizarea de unelte Caterpillar adecvate și întreținute corespunzător pentru a se asigura că furtunurile sunt sertizate conform specificațiilor. Utilizarea furtunului Caterpillar cu cuplajele altui producător sau utilizarea cuplajelor Caterpillar cu furtunul altui producător poate duce la producerea de ansambluri de furtunuri nesigure, nesigure sau neperformante. Nu este recomandat sau autorizat de Caterpillar. Pentru informații suplimentare, a se vedea SAE J1273 secțiunea 6,3 și ISO 17165-2 secțiunea 6,3.

Description:
Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Application:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Avertisment privind produsele de asamblare a furtunurilor Cat®
Selecțiile necorespunzătoare ale furtunurilor și combinațiilor de cuplaje vor anula garanțiile și pot duce la vătămări corporale grave sau deces, daune materiale sau defecțiuni ale componentelor și ale sistemului mașinii.
Vizualizare mai multe
Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Tip: Racord drept
Tip conector: NPTF
Descriere material: Oțel; alamă
Lungime (mm): Nu este specificat
Filet: 1/8-27 NPTF
Dimensiune hexagonală (mm): 11; 14
Lungime (in): Nu este specificat
Dimensiune hexagonală (in): 7/16; 9/16
Unități de măsurăSUAMetric
Tip: Racord drept
Tip conector: NPTF
Descriere material: Oțel; alamă
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Hydraulic Control
183B
Soil Compactor
825B
Wheel Dozer
834824B824
Landfill Compactor
826B
Wheel Loader
988
Track-Type Tractor
D8KD8HD9GD9H
Gen Set Engine
D379BD399D398B
Ripper
8D
Marine Engine
D353ED353CD353DD379AD379BD399D398AD398BD342CD342
Pipelayer
583K583H594H594
Industrial Engine
D398D399D353CD353ED353DD342D342CD398BD379D379B
Wheel Scraper
666666B657
Gas Engine
G353DG398G399G379AG342CG379
Bulldozer
8S
Vizualizare mai multe
Hydraulic Control
183B
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 1F-3278
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert