AcasăTren de putere​DiferențialeLagăre diferențiale1T-0655: LAGĂR
Acasă
Tren de putere​DiferențialeLagăre diferențiale
1T-0655: LAGĂR
1T-0655: LAGĂR

Ansamblu Cat® rulment axial cu ace și colivie, (inch)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
1T-0655: LAGĂR
1T-0655: LAGĂR
1T-0655: LAGĂR
1T-0655: LAGĂR
1T-0655: LAGĂR

Ansamblu Cat® rulment axial cu ace și colivie, (inch)
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
Cat thrust needle roller and cage assemblies are designed for large axial loads, high rotational speeds and smooth operation. Thrust needle rollers and cage assemblies deliver high performance in a small envelope.

Attributes:
• High axial load capacity.
• Supports high rotational speeds.
• Requires minimal mounting space.
• Through hardened needle rollers ensure maximum bearing life.
• Easy to install.

Application:
Thrust needle roller and cage assemblies are designed to support high axial loads and rotational speeds. A typical application for thrust needle roller and cage assemblies is in transmissions where they provide low friction in limited space.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat thrust needle roller and cage assemblies are designed for large axial loads, high rotational speeds and smooth operation. Thrust needle rollers and cage assemblies deliver high performance in a small envelope.

Attributes:
• High axial load capacity.
• Supports high rotational speeds.
• Requires minimal mounting space.
• Through hardened needle rollers ensure maximum bearing life.
• Easy to install.

Application:
Thrust needle roller and cage assemblies are designed to support high axial loads and rotational speeds. A typical application for thrust needle roller and cage assemblies is in transmissions where they provide low friction in limited space.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Diametrul exterior (in): 5,2
Diametrul interior (mm): 89,22
Înălțime (mm): 9,53
Diametrul interior (in): 3,51
Diametrul exterior (mm): 132,1
Înălțime (in): 0,38
Material: Alloy Steel
Unități de măsurăSUAMetric
Diametrul exterior (in): 5,2
Diametrul interior (mm): 89,22
Înălțime (mm): 9,53
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Underground Art Truck
AD22
Petroleum Powertrain
CX31
Transmission-Onhighway
CX35CX31
Power Module
TR43TR43-E44
Wheel Tractor-Scraper
627K631K627623621637627K LRC632631637K657623K LRC623K621K
Load Haul Dump
R3000HR1700 IIR2900GR1700GR1700R2900
Load, Haul, Dump
R1700K
Track-Type Tractor
D6D8D7D8TD6T
Underground Articulated Truck
AD22
Engine - Generator Set
3508B
Petroleum Package
CX31CX31-C11ICX31-C18ICX31-C9ICX31-P600-CX31-C15ICX31-P600CX31-C13ICX35-P800
Wheel Tractor
633E II623B623G623H623E623F621B633C621K OEM621R621E621F633D657G621G621H621S627621623639D627B627G627H627E627F637631K631D631E631C631G637G637D637E637K
Engine
C13B
Track Loader
983977K977L983B
Petroleum Transmission
CX35-P800CX31-P600
Soil Compactor
825825H825G825K825C825G II
Ejector Truck
730C2 EJ730C
Wheel Dozer
824H824G824C824K824G II824
Landfill Compactor
826826G II826C826G826H826K
Wheel Loader
980K HLG986980982988GC986H988986K980G II988B980B980C980F980H980G980L980K980M982M980F II
Transmission
CX31 HTCX31CX31-P300
Articulated Truck
730 EJECTOR730C2730C725730735
Industrial Engine
C9.3BC18C9C11C13C15C9.3
Wheel Scraper
623F623E637K637B627F627E637621E657G621F657621B657E657B
Powertrain
TR43E44-C13BL
Bulldozer
824S825
Track-Type Loader
977K
Vizualizare mai multe
Underground Art Truck
AD22
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 1T-0655
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert