AcasăCabineSisteme HVAC pentru cabineAlte componente HVAC ale cabinei3E-3535: Uscător conductă aer condiționat
Acasă
CabineSisteme HVAC pentru cabineAlte componente HVAC ale cabinei
3E-3535: Uscător conductă aer condiționat
3E-3535: Uscător conductă aer condiționat

Cat® part 3E-3535 air conditioner line dryer provides a quick disconnect functionality to support optimal conditions to run your machine.

Marcă: Cat

Imaginile produselor
3E-3535: Uscător conductă aer condiționat
3E-3535: Uscător conductă aer condiționat
3E-3535: Uscător conductă aer condiționat
3E-3535: Uscător conductă aer condiționat
3E-3535: Uscător conductă aer condiționat

Cat® part 3E-3535 air conditioner line dryer provides a quick disconnect functionality to support optimal conditions to run your machine.
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
Cat dryer absorbs moisture and filters debris in the air conditioning system.

Attributes:
• Material: Steel
• End 1 gender: Male
• End 2 gender: Male
• O-ring style quick disconnect on both ends
• Compatible with R12 or R134a refrigerant

Application:
Dryer is used in the HVAC system of Cat heavy duty equipment.

Avertisment:This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat dryer absorbs moisture and filters debris in the air conditioning system.

Attributes:
• Material: Steel
• End 1 gender: Male
• End 2 gender: Male
• O-ring style quick disconnect on both ends
• Compatible with R12 or R134a refrigerant

Application:
Dryer is used in the HVAC system of Cat heavy duty equipment.

Avertisment:This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Material Description: Steel
Standard Color: Black
Overall Height (in): 2.3
Overall Width (in): 3
Material: Carbon Steel,Mixed Plastic Plastic
Overall Width (mm): 76.2
Overall Length (in): 13.8
Overall Height (mm): 58.4
Overall Length (mm): 350.5
Finish: Paint
Unități de măsurăSUAMetric
Material Description: Steel
Standard Color: Black
Overall Height (in): 2.3
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Underground Art Truck
AE40AD45AD40
Integrated Toolcarrier
IT62GIT38F
Load Haul Dump
R2900R1700 II
Off Highway Truck
785D789D
Winch
57H56H59N59L58L
Motor Grader
120H135H160H ES12H NA163H120H ES140H140H NA143H24H160H16H NA160H NA135H NA12H ES14H NA120H NA140H ES
Track Skidder
D5HTSK IID4HTSK III527517
Track-Type Tractor
D6H XLD6H XRD6H IID4H IIID6R IID5H XLD7R SERIESD4HD5MD5ND5HD6RD6MD6ND6HD7RD7HD8TD8RD8ND9RD8R IID9ND4H XLD10ND10RD10TD11ND11RD7R II
Mini Hyd Excavator
307-A
Mining Excavator
513052305130B
Front Shovel
5080
Water Fording Tractor
D7R II
Excavator
330 L345B II320-A L325-A FM L325B L320-A S320-A N312B375-A L325-A322B LN318B N322N322-A LN312-A350-A330B L330B LN345B312B L307325B LN330 LN350-A L317B L350 L322-A L322-A N322B L345B L330-A L317-A322 LN318B320-A322 L317-A N330-A317B LN317 N320N315-A320B315B L375-A320B S330-A LN320B N320B L345B II MH365B II320 L365B L365B
Wheel Tractor
615C II631G623F657E621F657G621G613C II627F637G
Track Loader
973973C963B963C953B953C
Soil Compactor
825H825G815F825G II
Wheel Dozer
844834G824H824G814F854G824G II
Landfill Compactor
826G II836H836G826G816F
Wheel Loader
960F972G972H950G II950G950F962G990980G II988G966F966H966G980F II966F II972G II962G II980F980H980G992G938F990 II970F966G II950F II
Ripper
698
Wheeled Excavator
W330BW345B IIM325B
Quarry Truck
775D775B771D771C
Truck
797793D793B793C69D773E773D785C785D797B773B785B775E775D789C789D777C789B777D777769D769C
Tractor
776D776C768C772B784C784B
Bulldozer
6SU8U9U6A6S8A9SU8SU
Vizualizare mai multe
Underground Art Truck
AE40AD45AD40
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 3E-3535
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Cumpărate frecvent împreună
3E-35353E-3535
103-6100103-6100
9X-73809X-7380
Vizualizare toate piesele
Cumpărate frecvent împreună
3E-3535
Contactați reprezentantul
Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
Contactați reprezentantul
Această piesă:
103-6100:
103-6100
Contactați reprezentantul
Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
Contactați reprezentantul
Această piesă:
9X-7380:
9X-7380
Contactați reprezentantul
Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
Contactați reprezentantul
Această piesă:
9X-7382:
9X-7382
Contactați reprezentantul
Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
Contactați reprezentantul
Această piesă:
9X-7383:
9X-7383
Contactați reprezentantul
Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
Contactați reprezentantul
Această piesă:
9X-7381:
9X-7381
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
Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert