AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșări4N-0260: GARNITURĂ
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșări
4N-0260: GARNITURĂ
4N-0260: GARNITURĂ

Simering

Marcă: Cat

Imaginile produselor
4N-0260: GARNITURĂ
4N-0260: GARNITURĂ
4N-0260: GARNITURĂ
4N-0260: GARNITURĂ
4N-0260: GARNITURĂ

Simering
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
Lip type seals are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to
protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long,
reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

Attributes:
Rugged Cat® Lip type seals are designed to ride over the shaft on a film of oil for long seal life. For each specific application, materials and complex cross section geometries are carefully selected to provide long, leak-free performance.

Cat® sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.

Applications:
Lip type seals are used in low-to-medium speed rotating applications, such as transmissions and pumps.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Lip type seals are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to
protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long,
reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

Attributes:
Rugged Cat® Lip type seals are designed to ride over the shaft on a film of oil for long seal life. For each specific application, materials and complex cross section geometries are carefully selected to provide long, leak-free performance.

Cat® sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.

Applications:
Lip type seals are used in low-to-medium speed rotating applications, such as transmissions and pumps.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații
Specificații
Material primar de etanșare: Cauciuc
Diametru alezaj (mm): 19
Diametrul arborelui (mm): 6
Material: Fuel Fluid,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Plastic Plastic,Stainless Steel
Material primar de etanșare: Cauciuc
Diametru alezaj (mm): 19
Diametrul arborelui (mm): 6
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Pumper
HT400
Generator
SR4BSR4
Truck Engine
1673C3406C3406B3306C3306B3306
Integrated Toolcarrier
IT12IT28IT18IT28BIT18B
Load Haul Dump
R1300R1300G
Motor Grader
120G120B140B140H140G130G143H163H NA140H ES160H ES12H NA16G140H NA14014G14E12H12G120160H160G12F16H NA160H NA12H ES14H NA
Winch
52851854H57H56H5357565554
Backhoe
D3931
Track Skidder
D5HTSK II527517D4HTSK IIID4HTSK II
Wheel Skidder
518C528B525518515528545530B508
Track-Type Tractor
D6D SRD6G2 LGPD6H IID3C IID8 GCD4H IIID3BD3CD4BD4HD4CD4DD4ED6F SRD5BD5CD5HD5ED6E SRD6CD6DD6RD6ED6GD6HD6G SRD5D4E SRD6H XLD6H XRD6GCD5H XLD8GCD7G2D7RD7FD7GD7HD8RD8ND8R IID6G2 XLD4H XLD4C II
Marine Engine
33043306D330C3406B3406C3306BD333C3304B
Pipelayer
587R578572R561D561C583R572F572G571G571F
Stabilizer Mixer
SM-350
Front Shovel
235C5080
Excavator
330 L215B215C215D375-A LE300B225B225D330B LN219D330-A LEL300330 LN350-A L229D350 L330-A LE240EL240235B235C235DE180245D330B245BE300EL180350-A330B L229225235219215330-A375-A330-A LN245EL300B
Vibratory Compactor
CS-653CS-643CB-534CP-643CP-653
Ripper Scarifier
140G130G12G16G
Generator Set
3304B3306B3406C
Wheel Tractor
615C II615611627621623B623E623F621B621E621F621S615C627B627E627F
Reclaimer Mixer
RM-350BRM-350RM-250C
Hydraulic Control
48163143153141140
Track Loader
963973935C935B943941953973C951C951B941B977K977L931B931C955K955L931C II935C II
Soil Compactor
815825G825C815B815F
Cold Planer
PM-465
Wheel Dozer
814B824G824C814F814824G II
Landfill Compactor
826G II816826C826G816B816F
Grapple
120C518125C
Compact Wheel Loader
910
Wheel Loader
972G950B950EG926G910G916966D966C966F966EG936966G930R930T936E936F926E916920980G II926930936950980F II966F II950B/950E980B980C980F980G970F
Road Reclaimer
RR-250BRR-250RM-350B
Soil Stabilizer
SS-250BSS-250
Engine - Machine
3408330433063204
Challenger
6565C65B65D70C
Gen Set Engine
3406C3406B3304B3306B33063304
Articulated Truck
D35HPD30CD30DD250E IID35CD250ED250BD25DD25CD350ED350DD350CD300E IID300ED300DD300BD400ED400DD400D40D
Ripper
D5977963953951955943376548
Wheeled Excavator
W330B
Boom
120C
Engine - Industrial
3406B3406C
Industrial Engine
3204330433063406B3406C3408B3306BD333C3304BD330C
Wheel Scraper
621E621F621B623F623E637E637G637B637D627G627F639D627B627E615C627611637
Bulldozer
824S68258SUD5C PAT7SU6SU7S LGP8U4S4P5AD5C PATLGP5P5S6A6S7A7S7U8A3S5A PAT3P4A
Track-Type Loader
977K
Feller Buncher
FB518
Vizualizare mai multe
Pumper
HT400
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 4N-0260
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Cumpărate frecvent împreună
4N-02604N-0260
5P-66205P-6620
8M-85158M-8515
Vizualizare toate piesele
Cumpărate frecvent împreună
Această piesă:
4N-0260: GARNITURĂ
4N-0260
Contactați reprezentantul
Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
Contactați reprezentantul
5P-6620
Contactați reprezentantul
Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
Contactați reprezentantul
8M-8515
Contactați reprezentantul
Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
Contactați reprezentantul
Această piesă:
317-0808:
317-0808
Contactați reprezentantul
Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
Contactați reprezentantul
Această piesă:
7M-7219: LAGĂR
7M-7219
Contactați reprezentantul
Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
Contactați reprezentantul
196-1804
Contactați reprezentantul
Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
Contactați reprezentantul
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 4N-0260
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Descriere pentru cod articol 4N-0260

Description:
Lip type seals are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to
protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long,
reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

Attributes:
Rugged Cat® Lip type seals are designed to ride over the shaft on a film of oil for long seal life. For each specific application, materials and complex cross section geometries are carefully selected to provide long, leak-free performance.

Cat® sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.

Applications:
Lip type seals are used in low-to-medium speed rotating applications, such as transmissions and pumps.

Vizualizare mai multe
Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații pentru cod articol 4N-0260
Material primar de etanșare: Cauciuc
Diametru alezaj (mm): 19
Diametrul arborelui (mm): 6
Material: Fuel Fluid,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Plastic Plastic,Stainless Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 4N-0260

PUMPER

HT400

GENERATOR

SR4B SR4

TRUCK ENGINE

1673C 3406C 3406B 3306C 3306B 3306

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12 IT28 IT18 IT28B IT18B

LOAD HAUL DUMP

R1300 R1300G

MOTOR GRADER

120G 120B 140B 140H 140G 130G 143H 163H NA 140H ES 160H ES 12H NA 16G 140H NA 140 14G 14E 12H 12G 120 160H 160G 12F 16H NA 160H NA 12H ES 14H NA

WINCH

528 518 54H 57H 56H 53 57 56 55 54

BACKHOE

D3 931

TRACK SKIDDER

D5HTSK II 527 517 D4HTSK III D4HTSK II

WHEEL SKIDDER

518C 528B 525 518 515 528 545 530B 508

TRACK-TYPE TRACTOR

D6D SR D6G2 LGP D6H II D3C II D8 GC D4H III D3B D3C D4B D4H D4C D4D D4E D6F SR D5B D5C D5H D5E D6E SR D6C D6D D6R D6E D6G D6H D6G SR D5 D4E SR D6H XL D6H XR D6GC D5H XL D8GC D7G2 D7R D7F D7G D7H D8R D8N D8R II D6G2 XL D4H XL D4C II

MARINE ENGINE

3304 3306 D330C 3406B 3406C 3306B D333C 3304B

PIPELAYER

587R 578 572R 561D 561C 583R 572F 572G 571G 571F

STABILIZER MIXER

SM-350

FRONT SHOVEL

235C 5080

EXCAVATOR

330 L 215B 215C 215D 375-A L E300B 225B 225D 330B LN 219D 330-A L EL300 330 LN 350-A L 229D 350 L 330-A L E240 EL240 235B 235C 235D E180 245D 330B 245B E300 EL180 350-A 330B L 229 225 235 219 215 330-A 375-A 330-A LN 245 EL300B

VIBRATORY COMPACTOR

CS-653 CS-643 CB-534 CP-643 CP-653

RIPPER SCARIFIER

140G 130G 12G 16G

GENERATOR SET

3304B 3306B 3406C

WHEEL TRACTOR

615C II 615 611 627 621 623B 623E 623F 621B 621E 621F 621S 615C 627B 627E 627F

RECLAIMER MIXER

RM-350B RM-350 RM-250C

HYDRAULIC CONTROL

48 163 143 153 141 140

TRACK LOADER

963 973 935C 935B 943 941 953 973C 951C 951B 941B 977K 977L 931B 931C 955K 955L 931C II 935C II

SOIL COMPACTOR

815 825G 825C 815B 815F

COLD PLANER

PM-465

WHEEL DOZER

814B 824G 824C 814F 814 824G II

LANDFILL COMPACTOR

826G II 816 826C 826G 816B 816F

GRAPPLE

120C 518 125C

COMPACT WHEEL LOADER

910

WHEEL LOADER

972G 950B 950E G926 G910 G916 966D 966C 966F 966E G936 966G 930R 930T 936E 936F 926E 916 920 980G II 926 930 936 950 980F II 966F II 950B/950E 980B 980C 980F 980G 970F

ROAD RECLAIMER

RR-250B RR-250 RM-350B

SOIL STABILIZER

SS-250B SS-250

ENGINE - MACHINE

3408 3304 3306 3204

CHALLENGER

65 65C 65B 65D 70C

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3304B 3306B 3306 3304

ARTICULATED TRUCK

D35HP D30C D30D D250E II D35C D250E D250B D25D D25C D350E D350D D350C D300E II D300E D300D D300B D400E D400D D400 D40D

RIPPER

D5 977 963 953 951 955 943 3 7 6 5 4 8

WHEELED EXCAVATOR

W330B

BOOM

120C

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

INDUSTRIAL ENGINE

3204 3304 3306 3406B 3406C 3408B 3306B D333C 3304B D330C

WHEEL SCRAPER

621E 621F 621B 623F 623E 637E 637G 637B 637D 627G 627F 639D 627B 627E 615C 627 611 637

BULLDOZER

824S 6 825 8SU D5C PAT 7SU 6SU 7S LGP 8U 4S 4P 5A D5C PATLGP 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 8A 3S 5A PAT 3P 4A

TRACK-TYPE LOADER

977K

FELLER BUNCHER

FB518

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert