NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Selectare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate. Încercați din nou.

Înregistrare

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Selectare echipament

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol
AcasăFurtunuri și conducteCapace și bușoaneBușoane6V-9512: BUȘON
Acasă
Furtunuri și conducteCapace și bușoaneBușoane
6V-9512: BUȘON
6V-9512: BUȘON

Bușon Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
6V-9512: BUȘON
6V-9512: BUȘON
6V-9512: BUȘON
6V-9512: BUȘON
6V-9512: BUȘON

Bușon Cat®

Marcă: Cat

Contactați reprezentantul
Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
Salvare în listă

Detalii și setări listă
Asociați echipament (opțional)
Nu există niciun echipament asociat cu contul dvs.

Vizibilitate listă
În mod implicit, listele sunt private. Setați-o ca fiind publică pentru a o partaja cu membrii organizației dvs.
Public

Tipuri de fișiere acceptate:

.csv (eșantion),

.xlsx (eșantion).

Navigare
Creare și salvareAnulare
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Description:
A Plug retains fluid or air in a tank or component.

Attributes:
Cat® Plugs are engineered to provide an effective seal to prevent leakage when installed.

Recommended Application:
Cat Plugs are designed for installation in Cat fluid or air tanks and components.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Avertisment privind produsele de asamblare a furtunurilor Cat®
Selecțiile necorespunzătoare ale furtunurilor și combinațiilor de cuplaje vor anula garanțiile și pot duce la vătămări corporale grave sau deces, daune materiale sau defecțiuni ale componentelor și ale sistemului mașinii. Produsele ansamblurilor de furtunuri Cat® sunt proiectate și testate ca un sistem pentru a obține o conexiune fiabilă, maximizând astfel siguranța și fiabilitatea sistemului hidraulic. De asemenea, se recomandă utilizarea de unelte Caterpillar adecvate și întreținute corespunzător pentru a se asigura că furtunurile sunt sertizate conform specificațiilor. Utilizarea furtunului Caterpillar cu cuplajele altui producător sau utilizarea cuplajelor Caterpillar cu furtunul altui producător poate duce la producerea de ansambluri de furtunuri nesigure, nesigure sau neperformante. Nu este recomandat sau autorizat de Caterpillar. Pentru informații suplimentare, a se vedea SAE J1273 secțiunea 6,3 și ISO 17165-2 secțiunea 6,3.

Description:
A Plug retains fluid or air in a tank or component.

Attributes:
Cat® Plugs are engineered to provide an effective seal to prevent leakage when installed.

Recommended Application:
Cat Plugs are designed for installation in Cat fluid or air tanks and components.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Avertisment privind produsele de asamblare a furtunurilor Cat®
Selecțiile necorespunzătoare ale furtunurilor și combinațiilor de cuplaje vor anula garanțiile și pot duce la vătămări corporale grave sau deces, daune materiale sau defecțiuni ale componentelor și ale sistemului mașinii.
Vizualizare mai multe
Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Garnitură compatibilă cu ulei de transmisie și hidraulic: 5K-9090 (1-7/16-12)
Garnitură compatibilă cu ulei și combustibil: 228-7093 (1-7/16-12)
Garnitură compatibilă cu lichid de răcire și uree: 415-2887 (1-7/16-12)
Lungime (mm): 28
Înălțime (mm): 27,94
Diametru interior filet: -16
Lăţime (mm): 38,1
Dimensiune filet (in - TPI) (in): 1 7/16 - 12
Lungime (in): 1,10
Înălțime (in): 1,1
Material: Carbon Steel
Unități de măsurăSUAMetric
Garnitură compatibilă cu ulei de transmisie și hidraulic: 5K-9090 (1-7/16-12)
Garnitură compatibilă cu ulei și combustibil: 228-7093 (1-7/16-12)
Garnitură compatibilă cu lichid de răcire și uree: 415-2887 (1-7/16-12)
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Shovel Logger
345C
Brush Cutter
BR624MR-244
Wheel Tractor-Scraper
613G657651
Material Handler
MH3295
Off Highway Truck
798 AC785798796 AC794 AC
Motor Grader
14120M12M 3 AWD120M 2160140M14L150160M 3 AWD14012M12M 312M 2160M140M 3 AWD140M 3140M 2160M 2160M 3
Rotary Cutter
RC20
Hydraulic Shovel
6020B602060156040603060606015B
Knuckleboom Loader
2484D2484C579C559C559D2384D2384C539
Rotary Drill
MD6310
Mini Hyd Excavator
307E2307E308E307307-A308E2
Asphalt Paver
BG-2455DAP-1000DBG-260DAP-1055FAP-1055DAP-1055E
Hammer
H140CSH140DS130H130S140H180DSH140S160H160CSH160DSH160S
Track Feller Buncher
TK732TK722TK72111905225211190T1090521B5321290TTK711
Forestry Products
538
Front Shovel
385C5090B
Excavator
345B II349D L320-A L325-A FM L323F SAFM538320-A N336DMH3295325-A336D2 L340D2 L374F L390D318B N390F325 LN312-A390D L336D LN3101385C FS330B L330B LN330D FM345B345C345D307385C L349D2325 L365C L MH330C L336D L374D L323F OEM336D2568 FM320B LL330C FM317B L322-A349D330D L322-A L345B L330-A L325-A LN330D MH317-A349D2 L330D LN568 FM LL374F345C L325-A L318B345D L VG320-A336D2 GC340D L322 L317-A N385B385C330-A317B LN317 N345D L315-A330C LN320C315B L365C L395385C L MH320B FM LL345B II MH365B II330B330C330D390F L320 L330C MH365B L345C MH365C365B
Shovel
6040
Mobile Hyd Power Unit
330D L385C340D2 L336D L365C L336D323F OEM390F345D345C349D L330D330C385C L349D2345C L
Generator Set
3512
Backhoe Loader
438C426C438D424D436C420D432D442D416C428D416D428C
Wheel Dozer
834K854K
Landfill Compactor
836K
Compact Wheel Loader
904H904B
Wheel Loader
962966972H972K988 XE972M972972L988F II972 XE966 XE986966XE980988GC988950K962L986K962K950M950L962M992988K XE988K966H930G966L966K966M950962M Z950M Z950GC924GZ950 GC972M XE966M XE924G980L992K972XE994F994H
Forwarder
574B554564574
Skid Steer Loader
272C268B246C248B
Wheeled Excavator
MH3026W345C MHM330DW330BW345B IIM325B
Truck
785793D785G797F794 AC
Gas Engine
G3616
Vizualizare mai multe
Shovel Logger
345C
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 6V-9512
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 6V-9512
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Descriere pentru cod articol 6V-9512

Description:
A Plug retains fluid or air in a tank or component.

Attributes:
Cat® Plugs are engineered to provide an effective seal to prevent leakage when installed.

Recommended Application:
Cat Plugs are designed for installation in Cat fluid or air tanks and components.

Vizualizare mai multe
Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Avertisment privind produsele de asamblare a furtunurilor Cat®
Selecțiile necorespunzătoare ale furtunurilor și combinațiilor de cuplaje vor anula garanțiile și pot duce la vătămări corporale grave sau deces, daune materiale sau defecțiuni ale componentelor și ale sistemului mașinii.
Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 6V-9512

Unități de măsură

SUAMetric
Garnitură compatibilă cu ulei de transmisie și hidraulic: 5K-9090 (1-7/16-12)
Garnitură compatibilă cu ulei și combustibil: 228-7093 (1-7/16-12)
Garnitură compatibilă cu lichid de răcire și uree: 415-2887 (1-7/16-12)
Lungime (mm): 28
Înălțime (mm): 27,94
Diametru interior filet: -16
Lăţime (mm): 38,1
Dimensiune filet (in - TPI) (in): 1 7/16 - 12
Lungime (in): 1,10
Înălțime (in): 1,1
Material: Carbon Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 6V-9512

SHOVEL LOGGER

345C

BRUSH CUTTER

BR624 MR-244

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

613G 657 651

MATERIAL HANDLER

MH3295

OFF HIGHWAY TRUCK

798 AC 785 798 796 AC 794 AC

MOTOR GRADER

14 120M 12M 3 AWD 120M 2 160 140M 14L 150 160M 3 AWD 140 12M 12M 3 12M 2 160M 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 160M 2 160M 3

ROTARY CUTTER

RC20

HYDRAULIC SHOVEL

6020B 6020 6015 6040 6030 6060 6015B

KNUCKLEBOOM LOADER

2484D 2484C 579C 559C 559D 2384D 2384C 539

ROTARY DRILL

MD6310

MINI HYD EXCAVATOR

307E2 307E 308E 307 307-A 308E2

ASPHALT PAVER

BG-2455D AP-1000D BG-260D AP-1055F AP-1055D AP-1055E

HAMMER

H140CS H140DS 130 H130S 140 H180DS H140S 160 H160CS H160DS H160S

TRACK FELLER BUNCHER

TK732 TK722 TK721 1190 522 521 1190T 1090 521B 532 1290T TK711

FORESTRY PRODUCTS

538

FRONT SHOVEL

385C 5090B

EXCAVATOR

345B II 349D L 320-A L 325-A FM L 323F SA FM538 320-A N 336D MH3295 325-A 336D2 L 340D2 L 374F L 390D 318B N 390F 325 LN 312-A 390D L 336D LN 3101 385C FS 330B L 330B LN 330D FM 345B 345C 345D 307 385C L 349D2 325 L 365C L MH 330C L 336D L 374D L 323F OEM 336D2 568 FM 320B LL 330C FM 317B L 322-A 349D 330D L 322-A L 345B L 330-A L 325-A LN 330D MH 317-A 349D2 L 330D LN 568 FM LL 374F 345C L 325-A L 318B 345D L VG 320-A 336D2 GC 340D L 322 L 317-A N 385B 385C 330-A 317B LN 317 N 345D L 315-A 330C LN 320C 315B L 365C L 395 385C L MH 320B FM LL 345B II MH 365B II 330B 330C 330D 390F L 320 L 330C MH 365B L 345C MH 365C 365B

SHOVEL

6040

MOBILE HYD POWER UNIT

330D L 385C 340D2 L 336D L 365C L 336D 323F OEM 390F 345D 345C 349D L 330D 330C 385C L 349D2 345C L

GENERATOR SET

3512

BACKHOE LOADER

438C 426C 438D 424D 436C 420D 432D 442D 416C 428D 416D 428C

WHEEL DOZER

834K 854K

LANDFILL COMPACTOR

836K

COMPACT WHEEL LOADER

904H 904B

WHEEL LOADER

962 966 972H 972K 988 XE 972M 972 972L 988F II 972 XE 966 XE 986 966XE 980 988GC 988 950K 962L 986K 962K 950M 950L 962M 992 988K XE 988K 966H 930G 966L 966K 966M 950 962M Z 950M Z 950GC 924GZ 950 GC 972M XE 966M XE 924G 980L 992K 972XE 994F 994H

FORWARDER

574B 554 564 574

SKID STEER LOADER

272C 268B 246C 248B

WHEELED EXCAVATOR

MH3026 W345C MH M330D W330B W345B II M325B

TRUCK

785 793D 785G 797F 794 AC

GAS ENGINE

G3616

Vizualizare mai multe
Piese conexe
228-7093
228-7093: 1.78 x 23.66mm 90A FKM O-Ring
Contactați reprezentantul
5K-9090
5K-9090: 1.78 X 27.22mm 90A NBR O-Ring
Contactați reprezentantul
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert