AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșări7G-5730: INEL DE ETANȘARE EXTERN
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșări
7G-5730: INEL DE ETANȘARE EXTERN
7G-5730: INEL DE ETANȘARE EXTERN

Inel de etanșare extern Cat® (transmisie, planetar)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
7G-5730: INEL DE ETANȘARE EXTERN
7G-5730: INEL DE ETANȘARE EXTERN
7G-5730: INEL DE ETANȘARE EXTERN
7G-5730: INEL DE ETANȘARE EXTERN
7G-5730: INEL DE ETANȘARE EXTERN

Inel de etanșare extern Cat® (transmisie, planetar)
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
Transmission seal rings help to engage rotating clutches in transmissions and torque convertors. They allow oil to flow from a stationary component into a rotating component while minimizing fluid loss.Cat® Seal Rings are made of a various materials including rubber, energized rubber, and plastic. These seals are capable of handling the most aggressive pressure and speed applications. From the seal ring geometry to the finish and heat treatment of mating surfaces, all aspects of the sealing system are engineered to work together, resist wear and provide reliable performance.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv tetrafluoroetilenă, despre care statul California știe că provoacă cancer. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Transmission seal rings help to engage rotating clutches in transmissions and torque convertors. They allow oil to flow from a stationary component into a rotating component while minimizing fluid loss.Cat® Seal Rings are made of a various materials including rubber, energized rubber, and plastic. These seals are capable of handling the most aggressive pressure and speed applications. From the seal ring geometry to the finish and heat treatment of mating surfaces, all aspects of the sealing system are engineered to work together, resist wear and provide reliable performance.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv tetrafluoroetilenă, despre care statul California știe că provoacă cancer. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Tip garnitură: Extern
Material: PTFE
Diametrul interior (mm): 96,84
Înălțimea secțiunii transversale (mm): 4,65
Lățimea secțiunii transversale (mm): 2,31
Diametrul interior (in): 3,812
Înălțimea secțiunii transversale (in): 0,183
Lățimea secțiunii transversale (in): 0,091
Material primar de etanșare: Plastic
Direcția secțiunii transversale: Diametru alezaj pentru orientarea exterioară a buzei
Unități de măsurăSUAMetric
Tip garnitură: Extern
Material: PTFE
Diametrul interior (mm): 96,84
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Track-Type Tractor
D5H XLD5D5R2D6N OEMD5R XLD5MD5ND5HD5R LGPD6N LGPD4H IIID6N XLD6MD6ND4H XL
Wheel Tractor
613C II613C
Ripper
5
Pipelayer
561N561M
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62GIT62H
Wheel Tractor-Scraper
613G
Wheel Scraper
613C
Load Haul Dump
R1300GR1300R1300G II
Bulldozer
5A5P5S
Winch
55
Wheel Loader
936E936F960F962G II966966 GC950B/950E936950G II966CG936966H950B950E950G962H966L950F962G966K950H966M950K962K966R950F II
Track Skidder
527D5HTSK IID4HTSK III517
Vizualizare mai multe
Track-Type Tractor
D5H XLD5D5R2D6N OEMD5R XLD5MD5ND5HD5R LGPD6N LGPD4H IIID6N XLD6MD6ND4H XL
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 7G-5730
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert