Zeppelin Power Norway

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
Înregistrare
Zeppelin Power Norway
Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăTren de rulare​Kituri tren de rulareKituri pentru grup de roată de lanț610-6179: Sprocket Kit
AcasăTren de rulare​Kituri tren de rulareKituri pentru grup de roată de lanț610-6179: Sprocket Kit
610-6179: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 21 Teeth, 190mm Track Pitch

Marcă: undefined

fallback-image
610-6179: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 21 Teeth, 190mm Track Pitch

Marcă: undefined

Articole incluse

Nu există rezultate disponibile.

447-1717: Șurub cu cap hexagonal
447-1717: Șurub cu cap hexagonalCantitate: 32
603-8539: Roată de lanţ de șenilă
603-8539: Roată de lanţ de șenilăCantitate: 2
Se afișează 1 până la 2 din 2
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 610-6179

For further details, reference media available at catpublications.com and SIS2.cat.com or contact your local Cat® Dealer.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 610-6179

Unități de măsură

SUAMetric
Number of Bolts: 16
Pitch (mm): 190,0
Number of Teeth: 21
Bolt Thread Size: M20
Material Type: Plain Steel
Sound Segment: No
UC System: GD
Relieved: No
Pitch (in): 7,48
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 610-6179

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

Piese conexe
630-1538: Pinion KT
630-1538: Pinion KT

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 18 Bolts, 21 Teeth, 190mm Track Pitch

Contactați reprezentantul
Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
610-6181: Sprocket Kit
610-6181: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 21 Teeth, 190mm Track Pitch

Contactați reprezentantul
Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
610-6183: Sprocket Kit
610-6183: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 21 Teeth, 190mm Track Pitch

Contactați reprezentantul
Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
630-1538
630-1538: Pinion KT
Verificare preț
Contactați reprezentantul
610-6181
610-6181: Sprocket Kit
Verificare preț
Contactați reprezentantul
610-6183
610-6183: Sprocket Kit
Verificare preț
Contactați reprezentantul
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită