Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнительные кольца085-7540: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнительные кольца085-7540: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
085-7540: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Уплотнительное кольцо

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
085-7540: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Уплотнительное кольцо

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 085-7540

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Cross Section Diameter (mm): 2,62
Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,103
Внутренний диаметр (мм): 42,52
Внутренний диаметр (дюймы): 1,674
Материал: NBR — нитрил,Нитрилкаучук (NBR) (90),NBR (нитрилбутадиеновый каучук),Каучук из нитрила (NBR / HNBR / XNBR)
Совместимые материалы: Абразивостойкий; синтетические смазочные материалы на основе альфа-олефинов, этиленгликоль, углеводородное топливо, смазочные материалы на основе бензина, силиконовые масла и смазки, вода, охлаждающие жидкости двигателя на водной основе, уплотнения ORFS, STORS
Типоразмер (дюймы): 131
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 085-7540

ПЕРЕДВИЖНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

330C

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ

5080

ПОГРУЗЧИК МАТЕРИАЛОВ

M325D L MH

ЭКСКАВАТОР

375-A 320B L 312C L 345B II 345B L 345C L 350-A 385C L 318C 350-A L 365B II 325B L 325C L 330C LN 320C 330C 312C 322C E200B 365C L 375-A L 365B L M325D L MH 365C L MH 320C FM 330B L 385C L MH 330C L 350 L EL200B 365C 385B 325C 365B

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

M325C MH M325B W330B

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен