Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты113-1047: Болт с шестигранной головкой MJ30x3,5
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты113-1047: Болт с шестигранной головкой MJ30x3,5
113-1047: Болт с шестигранной головкой MJ30x3,5

Болт с шестигранной головкой Cat® — это крепеж, который обеспечивает безопасное и надежное соединение благодаря шестигранным головкам

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
113-1047: Болт с шестигранной головкой MJ30x3,5
113-1047: Болт с шестигранной головкой MJ30x3,5
113-1047: Болт с шестигранной головкой MJ30x3,5
113-1047: Болт с шестигранной головкой MJ30x3,5
113-1047: Болт с шестигранной головкой MJ30x3,5

Болт с шестигранной головкой Cat® — это крепеж, который обеспечивает безопасное и надежное соединение благодаря шестигранным головкам

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 113-1047

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Размер резьбы (диаметр x шаг) (мм): M30x3.5
Bolt Length (in): 17.717
Длина болта (мм): 450,0
Тип болта: Болт с шестигранной головкой
Покрытие: Фосфат цинка и масло
Grip Length (in): 14,37
Толщина рукоятки (мм): 365,0
Материал: сталь,Низколегированная сталь,Цинковый сплав
Размер болта (мм): M30
Размер болта (дюймы): 1,181
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M30
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 113-1047

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

6015B 6015

КАРЬЕРНЫЙ ЭКСКАВАТОР

5110B

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

993K 993

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

LD350

ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНАЯ МАШИНА

R3000H

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен