Главная страницаНавесное оборудованиеКовши — колесные погрузчики средней мощности119-1799: Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), крепление на пальцах
Главная страницаНавесное оборудованиеКовши — колесные погрузчики средней мощности119-1799: Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), крепление на пальцах
119-1799: Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), крепление на пальцах

Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
119-1799: Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), крепление на пальцах
119-1799: Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), крепление на пальцах
119-1799: Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), крепление на пальцах
119-1799: Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), крепление на пальцах
119-1799: Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), крепление на пальцах
119-1799: Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), крепление на пальцах
119-1799: Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), крепление на пальцах
119-1799: Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), крепление на пальцах

Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 119-1799

Универсальные ковши Cat® повышенной производительности обеспечивают стабильную производительность при устройстве отвалов, перегрузке, выемке и погрузке материалов. Как видно из названия, эти ковши подходят для эффективной выемки и засыпки материала. Системный подход при проектировании ковшей высокой производительности позволил оптимизировать форму ковша в соответствии с механизмом навески, массой, подъемным усилием и грузоподъемностью при наклоне. В результате был создан ковш, который обладает оптимальными эксплуатационными характеристиками и показателями производительности и предназначен для высокопроизводительных работ. Преимуществами данной конструкции являются повышенный коэффициент заполнения и лучшее удержание материала.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 119-1799

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина: 2532 mm
Ширина: 99.7 in
Rated Capacity (m3): 1.9
Rated Capacity (yd3): 2.5
Высота: 46.7 in
Высота: 1186 mm
Width (in): 100
Width (mm): 2532
Масса: 1785.7 lb
Масса: 810 kg
Ground Engaging Tools: Base Edge
Длина: 1123 mm
Длина: 44.2 in
Вместимость: 2.5 yd³
Вместимость: 1.9 m³
Толщина базовой кромки: 25 mm
Толщина базовой кромки: 1 in
Тип сопряжения: Крепление на пальцах
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 119-1799

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

928G 928HZ

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен