Ковши для погрузчика
Ковши для погрузчика
1 - 16 из 241 результатов
1 - 16 из 241 результатов
360-3322: Ковш 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™
Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.
Cat
Ширина
100 in
Высота
52.5 in
Масса
1902.6 lb
Длина
49 in
Вместимость
3 yd³
Rated Capacity (yd3)
3
Толщина базовой кромки
1 in
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Width (in)
100
Ground Engaging Tools
Base Edge
345-2424: 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™
Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.
Cat
Ширина
99.2 in
Высота
54.3 in
Масса
2120.8 lb
Длина
51.4 in
Вместимость
3.3 yd³
Rated Capacity (yd3)
3.2
Толщина базовой кромки
1 in
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Width (in)
99.2
Ground Engaging Tools
Base Edge
345-2828: Ковш 2,9 м3 (3,8 ярда3), крепление на пальцах
Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.
Cat
Ширина
107.4 in
Высота
55.9 in
Масса
2330.3 lb
Длина
55.7 in
Вместимость
3.8 yd³
Rated Capacity (yd3)
3.8
Толщина базовой кромки
1 in
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Width (in)
107.4
Ground Engaging Tools
Base Edge
568-9164: Ковш 6,87 м3 (9,0 ярда3), крепление на пальцах
Ковши для древесной щепы предназначены для погрузки больших объемов щепы.
Cat
Ширина
133.1 in
Width (in)
133
Высота
64.6 in
Capacity (yd3)
8.9
Масса
4277 lb
Interface Type
Pin On
Длина
74.4 in
Вместимость
9 yd³
Толщина базовой кромки
1 in
Толщина режущей кромки
1 in
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
119-1799: Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), крепление на пальцах
Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.
Cat
Ширина
99.7 in
Rated Capacity (yd3)
2.5
Высота
46.7 in
Width (in)
100
Масса
1785.7 lb
Ground Engaging Tools
Base Edge
Длина
44.2 in
Вместимость
2.5 yd³
Толщина базовой кромки
1 in
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
132-2256: 1.8 m3 (2.3 yd3-2), 2532 mm (100 in), IT Coupler, Base Edge
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
42.7 in
Weight
1516.8 lb
Length
43 in
Capacity
2.3 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
132-2258: Ковш 2 м3 (2,7 ярда3), с устройством IT
Для использования при низких ударных нагрузках, со среднеабразивными материалами, например, грязью, суглинком, гравием и глиной.
Cat
Ширина
100 in
Rated Capacity (yd3)
2.7
Высота
44 in
Width (in)
100
Масса
1526 lb
Ground Engaging Tools
Base Edge
Длина
46 in
Capacity
2.6 yd³
Толщина базовой кромки
1 in
Interface Type
IT Coupler
152-1613: 2,23 м3 (2,9 ярда3), крепление на пальцах
Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.
Cat
Ширина
100.4 in
Rated Capacity (yd3)
2.7
Высота
47.4 in
Width (in)
100
Масса
2462.6 lb
Ground Engaging Tools
Bolt-On Teeth
Длина
51.1 in
Вместимость
2.9 yd³
Толщина базовой кромки
1 in
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
160-8378: КОВШ В СБОРЕ
Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.
Cat
Material
Structural Steel, Alloy Steel
167-3966: 1.7 m3 (2.2 yd3), 2532 mm (100 in), IT Coupler, Base Edge
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
50.2 in
Weight
1316.2 lb
Length
41.5 in
Capacity
2.2 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
167-3967: БЛОК КОВША
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
102.1 in
Height
50.2 in
Weight
1549.8 lb
Length
45.9 in
Capacity
2.2 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
167-3969: 1,8м3 (2,4ярда3), устройство смены навесного оборудования IT
Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.
Cat
Ширина
96.9 in
Rated Capacity (yd3)
2.4
Высота
51.9 in
Width (in)
97
Масса
1349.2 lb
Ground Engaging Tools
Base Edge
Длина
41.5 in
Вместимость
2.4 yd³
Толщина базовой кромки
1 in
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования IT
223-9730: 2,3м3 (3,0ярда3), крепление на пальцах
Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.
Cat
Ширина
99.7 in
Rated Capacity (yd3)
3.1
Высота
47 in
Width (in)
100
Масса
1975.3 lb
Ground Engaging Tools
Base Edge
Длина
46.3 in
Вместимость
3 yd³
Толщина базовой кромки
1 in
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
224-0759: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2532 mm (100 in), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
45.7 in
Weight
2290.6 lb
Length
48.4 in
Capacity
3 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
231-1463: BKAR-ATO#PUY
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
231-1492: КОВШ В СБОРЕ#PUY
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Обозначение
Обозначение
Заводское исполнение
Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.
В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен