Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницамоторноеСистема охлажденияВодяные насосы и компонентыКомпоненты водяных насосов125-2991: ВОДЯНОЙ НАСОС В СБОРЕ
Главная страницамоторноеСистема охлажденияВодяные насосы и компонентыКомпоненты водяных насосов125-2991: ВОДЯНОЙ НАСОС В СБОРЕ
125-2991: ВОДЯНОЙ НАСОС В СБОРЕ

Водяной насос

Торговая марка: Cat

fallback-image
125-2991: ВОДЯНОЙ НАСОС В СБОРЕ

Водяной насос

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 125-2991

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Высота (мм): 177,8
Длина (мм): 177,8
Ширина (мм): 177,8
Высота (дюймы): 7,0
Длина (дюймы): 7,0
Material: Carbon Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 125-2991

ЭКСКАВАТОР

320B LU 320-A 320-A L 320B N 320B L 320B 320B LL 320 L 320B FM LL 320-A N 320B U

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен