Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнительные кольца129-1609: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 142,47 мм
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнительные кольца129-1609: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 142,47 мм
129-1609: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 142,47 мм

Уплотнительное кольцо

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
129-1609: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 142,47 мм
129-1609: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 142,47 мм
129-1609: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 142,47 мм
129-1609: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 142,47 мм
129-1609: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 142,47 мм

Уплотнительное кольцо

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 129-1609

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Диаметр поперечного сечения (мм): 3,53
Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,139
Внутренний диаметр (мм): 142,47
Внутренний диаметр (дюймы): 5,609
Материал: Гидрированный акрилонитрил-бутадиен-каучук (HNBR) (78),HNBR — гидрогенизированный нитрил,HNBR,Каучук из нитрила (NBR / HNBR / XNBR)
Совместимые материалы: Абразивостойкий; дизельное топливо, смазочные материалы на базе сложных эфиров, озон, нефтяные масла, смазочные вещества, хладагент HFC — 134a (без фреона), силиконовые жидкости, пар, охлаждающие жидкости двигателя на водной основе
Типоразмер (дюймы): 255
Material Hardness: 78A
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 129-1609

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D9 D8T D8L D10T2 D10 D11 D9T D9R D8R II D9N D9 GC D10N D10R D10T D11N D11R D11T

РЫХЛИТЕЛЬ

9 8 11 10

ЭЖЕКТОРНЫЙ САМОСВАЛ

730

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

789G 793D 789D 793F 798 AC 789 793

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

844 824H 824G 824G II 844H

ДВИГАТЕЛЬ

3516E

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

TH31-E61 TH35-E81

САМОСВАЛ

793F CMD 797 793F OEM 795F XQ 793D 793F 795F AC 789D 777F 793F AC 793F XQ 797F 797B

УСТАНОВКА ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

TH35-E81 TH31-E61

ЛЕБЕДКА

59N 59L 58L 59 58

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

995 994 990H 990 980H 990 II 994F 994D 994K 994H

УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАКЛАДКИ ОТХОДОВ

826G II 826G 826H

WIDE BODY TRUCK

707

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА

825H 825G 825G II

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

3516C

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

613G

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ

10SU 11U 10U 11SU 8A 8S 8U 9U 9SU

ТРУБОУКЛАДЧИК

583T 589

ПОДЗЕМНЫЙ САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

AD45B AD60 AD55 AD55B AD63 AD45

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

725C 725 725C2 730 735

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен