Главная страницаОснастка для землеройных орудийОснастка для землеройных орудий рыхлителя-кирковщикаЗащитные элементы стойки рыхлителя132-1015: Выдвижная защита стойки 100 мм
Главная страницаОснастка для землеройных орудийОснастка для землеройных орудий рыхлителя-кирковщикаЗащитные элементы стойки рыхлителя132-1015: Выдвижная защита стойки 100 мм
132-1015: Выдвижная защита стойки 100 мм

Выдвижная защита стойки Cat® 100 мм для рыхлителя

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
132-1015: Выдвижная защита стойки 100 мм
132-1015: Выдвижная защита стойки 100 мм
132-1015: Выдвижная защита стойки 100 мм
132-1015: Выдвижная защита стойки 100 мм
132-1015: Выдвижная защита стойки 100 мм

Выдвижная защита стойки Cat® 100 мм для рыхлителя

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 132-1015

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Стальное литье
Масса (кг): 78,92
Ширина (мм): 168,0
Расстояние между отверстиями фиксатора (мм): 108,0
Фиксация (CapSure или на штифтах): На штифтах
Ширина стойки (мм): 100,0
Размер зубьев рыхлителя: 500
Ширина стойки (дюймы): 3,94
Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы): 4,25
Hole Spacing (in): 15,846
Wear or Durability: Standard
Hole Quantity: 2
Shank Thickness (in): 3,937
Attachment Method: Pin-On
Shank Thickness (mm): 100,0
Hole Spacing (mm): 402,5
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 132-1015

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен