Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиГайки133-9116: Задняя крышка картера маховика
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиГайки133-9116: Задняя крышка картера маховика
133-9116: Задняя крышка картера маховика

Задняя крышка картера маховика Cat® для силовой передачи

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
133-9116: Задняя крышка картера маховика
133-9116: Задняя крышка картера маховика
133-9116: Задняя крышка картера маховика
133-9116: Задняя крышка картера маховика
133-9116: Задняя крышка картера маховика

Задняя крышка картера маховика Cat® для силовой передачи

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 133-9116

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Габаритная ширина (мм): 96,5
Габаритная длина (дюймы): 5,1
Описание материала: Литой алюминий
Общая высота (дюймы): 0,7
Габаритная длина (мм): 129,5
Общая высота (мм): 17,8
Габаритная ширина (дюймы): 3,8
Material: Alloy Aluminum
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 133-9116

ПЕРЕДВИЖНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

365C L TH43-C18 390F 385C L

СУДОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ

C18 MARINE C18 C15 3406E C32

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D6T D9 D8 D8T D8R D8N D9T D8R II

ЭЖЕКТОРНЫЙ САМОСВАЛ

740B 740 D400E II

ДВИГАТЕЛЬ ЛОКОМОТИВА

C32 C27 C18

ДВИГАТЕЛЬ

C15 C18 C32 INDUSTRIAL C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

САМОСВАЛ

770G 772G 772G OEM 772 770 770G OEM

КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ

772G 770G

УСТАНОВКА ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

TH48-E70 CX35-C18I CX31-C15I CX35-P800 CX31-C18I C18

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

988 XE 986 988GC 986H 988 986K 990 980G II 988K XE 988G 988H 988K 990K 972G II 980H 980G 966G II

УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАКЛАДКИ ОТХОДОВ

836 826 826G II 836H 836G 836K 826C 826G 826H 826K

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

C18 GEN SET C18 GEN SE DE1400 D1250 DE600SGC DE500 DE1000S D550GC DE630 C18 GENSET D1000 D600 GC 3508B DG350 C9 C27 C32 D450GC DE1250S XQ1140 D800 D500GC DG400 C15 GEN SE DE605GC C15 GENSET XQP1100 DE500SGC C32 GEN SET DG500 DE715GC C18 I6 DE1250 C18 C15 C32 GENSET C15 I6 3456 DG450 DE1500 DE660GC 3406E

МАШИНЫ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

RM800 RM600 RM500B RM500

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

ДВИГАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА ГЕНЕРАТОРА

3406E 3456 DE1100 POWER SYS C15 GEN SE DE800S

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ

385C

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ

C18

МОДУЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

PM3456 C32 C18 TR43-C18L

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА

825 825H 825K 825C 825G II

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

C32

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

C32 C27 C18 3406E 3456 C32B C-15 C-16 C15

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР

651B 651E 631K 651 623B 623G 623E 623F 621B 657E 657B 621E 621F 657G 621G 627G 627E 627F 637K

РОТОРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

RM500B RM800

ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

C15 C18 C27 C32 3512B

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

740C 740B 740 GC 745C D350E II 740 D400E II 735C 735B 745 735 OEM 735

ДВИГАТЕЛЬ - ПРОМЫШЛЕННЫЙ

C15

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

834 834G 834H 834K 824H 824G 824C 824K 824 824G II

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

772 770 773GC

ДВИГАТЕЛЬ САМОСВАЛА

C-18

ЭКСКАВАТОР

MH3295 374F L 390D 390F 390D L 3101 385C FS 385C L M325C 365C L MH 374D L 374F 385C 365C L 395 390F L 374 365C 6040

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

C27 C15 C18 C32

КОЛЕСНЫЙ СКРЕПЕР

657G 657E 637K

ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ

C27

РОТОРНЫЕ И ГУСЕНИЧНЫЕ БУРИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

MD6290

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

6020B 6020 6018 6015 6015 FS 6040 6030 6040 FS 6030 T4 6030 T2

АВТОГРЕЙДЕР

163H 140H 16H 143H 14H 24M 160H

ПОГРУЗЧИК МАТЕРИАЛОВ

MH3295

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

631K 637 631 637K 657 651

ТРУБОУКЛАДЧИК

587T 583T PL83 PL87

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ МАШИНА

RM800 RM500B RM-500

ПОДЗЕМНЫЙ САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

AD45B AD55 AD30 AD45

РОТОРНЫЙ БУРОВОЙ СТАНОК

MD6310 MD6200 MD6250

ГЕНЕРАТОР

XQP500 SR4 SR5 SR4B

ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-200 PM-201

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен