Главная страницаНавесное оборудованиеКовши — гидравлический мини-экскаватор (0–10 т)147-1031: 1000 мм (40 дюймов)
Главная страницаНавесное оборудованиеКовши — гидравлический мини-экскаватор (0–10 т)147-1031: 1000 мм (40 дюймов)
147-1031: 1000 мм (40 дюймов)

Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
147-1031: 1000 мм (40 дюймов)
147-1031: 1000 мм (40 дюймов)
147-1031: 1000 мм (40 дюймов)
147-1031: 1000 мм (40 дюймов)
147-1031: 1000 мм (40 дюймов)
147-1031: 1000 мм (40 дюймов)
147-1031: 1000 мм (40 дюймов)
147-1031: 1000 мм (40 дюймов)

Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 147-1031

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина: 1000 mm
Ширина: 39.4 in
Вместимость: 2 ft³
Вместимость: 56.59 l
Масса: 42.5 kg
Масса: 93.7 lb
Радиус ковша: 13.9 in
Радиус ковша: 353 mm
Rated Capacity (m3): 56.6
Rated Capacity (yd3): 2
Тип сопряжения: Крепление на пальцах
Толщина базовой кромки: 10 mm
Толщина базовой кромки: 0.4 in
Width (in): 39.4
Width (mm): 1000
Ground Engaging Tools: Bare Edge
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 147-1031

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

301.8 301.8C 301.7D CR 301.4C 301.6 301.6C 301.7D 301.5

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен