Главная страницаОснастка для землеройных орудийЭлементы крепления и фиксации оснастки для землеройных орудийПальцы оснастки для землеройных орудий154-5280: Соединительный штифт наружного диаметра 50 мм
Главная страницаОснастка для землеройных орудийЭлементы крепления и фиксации оснастки для землеройных орудийПальцы оснастки для землеройных орудий154-5280: Соединительный штифт наружного диаметра 50 мм
154-5280: Соединительный штифт наружного диаметра 50 мм

Соединительный штифт Cat® наружным диаметром 50 мм для ковша

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
154-5280: Соединительный штифт наружного диаметра 50 мм
154-5280: Соединительный штифт наружного диаметра 50 мм
154-5280: Соединительный штифт наружного диаметра 50 мм
154-5280: Соединительный штифт наружного диаметра 50 мм
154-5280: Соединительный штифт наружного диаметра 50 мм

Соединительный штифт Cat® наружным диаметром 50 мм для ковша

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 154-5280

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Сталь
Тип штифта: Прямой штифт
Нанесение покрытия: Оцинкованные
Диаметр пальца (мм): 50,0
Диаметр пальца (дюймы): 1,97
Длина (мм): 437,0
Длина (дюймы): 17,2
Облегчение снятия/функция: Без отверстия для съемника
Описание материала: Сталь
Overall Length (mm): 436,5
Overall Length (in): 17,185
Diameter (mm): 50,0
Diameter (in): 1,969
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 154-5280

ВИБРОУПЛОТНИТЕЛЬ БАРАБАННОГО ТИПА

CVP40

МОЛОТ

B8 B6 H75E S H95E S H80E

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

434 430 432 420XE 444F2 427F2 426 F2 422F 442D 444 430D 442E 434E 422E 434F 440 438C 426C 438D 424B HD 416F2 430E 430F 415 416 450 420F2 422F2 424B2 428F2 424D 426 416E 424B 428F 428 436C 416F 420D 432E 444F 420E 432F 424 432D 444E 420 416C 428D 416D 428E 428C 432F2 430F2 434F2 415F2 420F

ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА

PC35

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен