Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаКабиныВидимость из кабиныДругие компоненты обеспечения видимости164-1328: Пружина сжатия газа расширенной длины 275 мм
Главная страницаКабиныВидимость из кабиныДругие компоненты обеспечения видимости164-1328: Пружина сжатия газа расширенной длины 275 мм
164-1328: Пружина сжатия газа расширенной длины 275 мм

Газовая пружина сжатия Cat® с усилием 400N для оконного стекла

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
164-1328: Пружина сжатия газа расширенной длины 275 мм
164-1328: Пружина сжатия газа расширенной длины 275 мм
164-1328: Пружина сжатия газа расширенной длины 275 мм
164-1328: Пружина сжатия газа расширенной длины 275 мм
164-1328: Пружина сжатия газа расширенной длины 275 мм

Газовая пружина сжатия Cat® с усилием 400N для оконного стекла

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 164-1328

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Габаритная длина (мм): 275,0
Длина (мм): 275,0
Габаритная длина (дюймы): 10,83
Габаритный диаметр (мм): 19,0
Габаритный диаметр (дюймы): 0,75
Длина (дюймы): 10,828
Диаметр штока (мм): 8,0
Диаметр штока (дюймы): 0,32
Сменная головка: 8,1
Рабочая температура: От –30 до 80 °C
Прибл. масса (кг): 0,13
Прибл. масса (фунты): 0,28
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 164-1328

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

414E 424D 446D 416E 420D 432E 442D 420E 430D 442E 434E 422E 432D 444E 428D 416D 428E 438D 430E

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен